Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo - Émetteur-récepteur de barrière à micro-ondes Soliwave FQR16

Émetteur-récepteur de barrière à micro-ondes Soliwave FQR16

Barrière à micro-ondes ultracompacte pour la détection du niveau sans contact, le comptage des produits et la détection d'objets

FQR16
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Barrière à micro-ondes

  • Caractéristiques / Applications

    Barrière à micro-ondes
    Détection de niveau ponctuelle sans contact
    (min/max, par exemple détection de plein et de vide pour le débordement
    et la protection contre la marche à vide) pour tous les types de solides en vrac
    (de pulvérulents à grumeleux) et de liquides, même dans des atmosphères potentiellement
    explosives (poussière Ex).
    atmosphères potentiellement explosives (poussière Ex).
    Détection, comptage et positionnement d'objets
    Détection d'objets sur les bandes transporteuses

  • Spécificités

    Plage de détection: max. 20m

  • Alimentation / Communication

    18 V ... 30 V DC,
    Connecteur M12

  • Température ambiante

    -20 °C ... +60 °C (-4 °F ... +140 °F)

  • Température de process

    Installation sans contact : tout
    Dans l'installation:
    -20 °C ... +60 °C (-4 °F ... +140 °F)
    Avec adaptateur HT:
    jusqu'à +450 °C (+842 °F)

  • Pression process / Limite surpress. max.

    Installation sans contact : tout
    Dans l'installation:
    0,5 bar ... 6,8 bar (7,2 psi ... 99 psi) abs.
    Avec l'adaptateur HP:
    jusqu'à +21 bar (+305 psi) abs.

  • Densité min. du produit

    Masse volumique: > 10 g/l

  • Pièces en contact avec le produit

    Installation sans contact:
    pas de pièces en contact avec le fluide
    Installation avec contact:
    316L, PTFE

  • Raccord process

    ISO228-1: G1", G1-1/2"
    ASME: NPT1-1/2"

  • Raccord process hygiénique

    Montage sans contact

  • Communication

    3-fils-DC-PNP,
    2 sorties DC-PNP

  • Certificats / Agréments

    ATEX, IEC Ex

  • Agréments de conception

    EN10204-3.1

  • Agréments hygiéniques

    CE1935/2004

  • Options

    Support de montage
    Contre-écrou
    Manchon à souder
    Câble de connexion
    Câble de connexion
    Adaptateur haute pression
    Adaptateur haute température
    Extension pour adaptateur HT
    Bride de montage
    Raccord pour hublot
    FAR50, FAR51, FAR52, FAR54

  • Composants

    FDR16

  • Limites de lʹapplication

    Masse volumique: < 10 g/l