Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Liquipoint FTW23 - Capteur de niveau économique pour les liquides à base d'eau

Détection de niveau
capacitive
Liquipoint FTW23

Capteur de niveau économique pour les liquides à base d'eau

FTW23
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
Filter
Filtre pièces de rechange et accessoires

Back

Recherche
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • Appareil n'est pas réparable.

    • Autres pièces
  • Joint G1/2, 21x26, FA, 5 pièces

    • Autres pièces
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    57
    71194296
  • Joint G3/4, 27x32, FA, 5 pièces.

    • Autres pièces
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    57
    71185027
  • Joint G1, 33 x 39 - FA, 5 pcs

    • Autres pièces
    Numéro sur le schéma
    Référence à commander
    57
    52014048
  • Weld-in adapter and correspondig sealings

    • Autres pièces
  • Joint d'étanchéité 15,08x2,62 EPDM, 5 pc

    • Autres pièces
    Référence à commander
    71529759
  • Joint tor. 14,9x2,7 VMQ, FDA, USP, 3 pcs

    • Autres pièces
    Référence à commander
    71086117
  • Joint tor. 28,17x3,53 VMQ70, FDA, 5 pcs

    • Autres pièces
    Référence à commander
    52014472
  • Jnt tor. 28,17x3,53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs

    • Autres pièces
    Référence à commander
    71086102
  • Joint tor. 28,17x3,53 EPDM,FDA,USP,3pcs

    • Autres pièces
    Référence à commander
    71140668
  • Joint profilé 29x36x3,7, FDA, 5 pièces

    • Autres pièces
    Référence à commander
    52014424
  • Connecteur femelle M12, côté cable

    Référence à commander
    52006263
  • Câble 4x0,34, embase M12, 316L 90° L=5m

    Référence à commander
    52024216
  • Prise M12, 90o, 316L, IP69, LED, câble L

    Référence à commander
    52018763
  • Connecteur fem. M12, 90deg, 5m de câble

    Référence à commander
    52010285
  • Clé à tube 6 pans de 32 mm

    Référence à commander
    52010156
  • Aimant de test

    Référence à commander
    71267011
  • Manchon à souder G3/4, d=29, 316L

    Référence à commander
    71258357
  • Manchon à souder G3/4, d=29, 316L, 3.1

    Référence à commander
    52028295
  • Manchon à souder G3/4, d=50, 316L

    Référence à commander
    71258355
  • Manchon à souder G3/4 d=50, 316L, 3.1

    Référence à commander
    52018765
  • Manchon à souder G1, d=53, 316L

    Référence à commander
    71258358
  • Manchon à souder G1, d=53, 316L, 3.1

    Référence à commander
    71093129
  • Manchon à souder G1, (d=60), 316L

    Référence à commander
    52001051
  • Manchon à souder G1, (d=60), 316L, 3.1

    Référence à commander
    52011896
  • Manchon à souder M24 D65, 316L

    Référence à commander
    71041381
  • Manchon à souder M24 D65, 316L, 3.1

    Référence à commander
    71041383
  • Adaptateur M24 Variv N DN40 PN40 316L

    Référence à commander
    52023997
  • AdaptateurM24 Variv N DN40 PN40 316L 3.1

    Référence à commander
    52024004
  • Adapta. M24 Variv F DN25 PN40 316L

    Référence à commander
    52023996
  • AdaptateurM24>Variv.F DN25 PN40 316L 3.1

    Référence à commander
    52024003
  • Adaptateur M24> DIN11851 DN50, 316L

    Référence à commander
    52023998
  • AdaptateurM24 > DIN11851 DN50, 316l, 3.1

    Référence à commander
    52024005
  • Adaptateur M24> SMS 1-1/2", 316L

    Référence à commander
    52026997
  • Adaptateur M24> SMS 1-1/2",316L, 3.1

    Référence à commander
    52026999
  • Adaptateur M24 > Clamp 1"...1/2", 316L

    Référence à commander
    52023994
  • Adaptateur M24 > Clamp 2", 316L

    Référence à commander
    52023995
  • Adaptateur M24> DIN11851 DN40, 316L

    Référence à commander
    52023999
  • Adaptateur M24> APV-Inline, 316L

    Référence à commander
    52024000
  • Adaptateur M24> Clamp 1 1/2, 316L, 3.1

    Référence à commander
    52024001
  • Adaptateur M24 > Clamp 2", 316l, 3.1

    Référence à commander
    52024002
  • AdaptateurM24 > DIN11851 DN40, 316l, 3.1

    Référence à commander
    52024006
  • Adaptateur M24 > APV-Inline, 316L, 3.1

    Référence à commander
    52024007
  • Chambre passage DN25,affleurant,à souder

    Référence à commander
    71477801
  • Chambre passage DN32,affleurant,à souder

    Référence à commander
    71477803
  • Chambre passage DN40,affleurant,à souder

    Référence à commander
    71477807
  • Chambre passage DN50,affleurant,à souder

    Référence à commander
    71477808
  • Chambre passage DN25, affleurant, clamp

    Référence à commander
    71477812
  • Chambre passage DN32, affleurant, clamp

    Référence à commander
    71477813
  • Chambre passage DN40, affleurant, clamp

    Référence à commander
    71477816
  • Chambre passage DN50, affleurant, clamp

    Référence à commander
    71477817
  • Joints toriques EPDM pour adaptateur M24

    Référence à commander
    52024267