Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Logiciel FDM MS21 Logiciel Field Data Manager

Logiciel FDM, MS21
Logiciel Field Data Manager

Logiciel d'exploitation pour la gestion et la visualisation des données (licence multiposte)

MS21
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application
  • Principe de mesure

    Expertise additionnelle

  • Tâche d'application

    Gestion des données
    Documentation et rapports
    Surveillance et visualisation des process

  • Domaine d'application

    Licence multiposte
    Field Data Manager (FDM) est un logiciel
    permettant d'enregistrer et de visualiser des données historisées,
    d'interroger des valeurs mesurées via une interface en ligne ou d'un support mémoire externe,
    de créer des rapports et des modèles,
    d'exporter / importer des données.
    Un service automatique
    pour la génération de rapports,
    pour la génération de rapports,
    l'interrogation de données,
    la sauvegarde de données,
    l'exportation sécurisée,
    la génération de pdf,
    est également possible.
    La gestion des utilisateurs et l'audit trail permettent de travailler conformément à FDA 21CFR Part 11.
    Le logiciel est disponible en version Essential gratuite avec fonctionnalité limitée, en version Professional Trial avec pleine fonctionnalité mais avec une durée d'utilisation limitée à 60 jours (+30 sur demande). La version Professional avec pleine fonctionnalité peut être achetée via une licence multiposte.

  • Système d'exploitation

    Windows 2003 Server R2 SP2 Standard, Enterprise (32 Bit)
    Windows 2008 Server (32/64 Bit)
    Windows XP SP2 (32 Bit)
    Microsoft Vista (32 Bit)
    Windows 7 (32/64 Bit)
    Windows 8; Windows 8.1 (32/64 Bit)
    Windows 10 (32/64 Bit)
    Windows.NET 2.0 SP1
    Système d'exploitation pour Reporting Server :
    Windows 7 (64 Bit)
    Microsoft Windows Server 2008 (64 Bit)
    Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 Bit)

  • Type de processeur

    Pentium 4 (≥2 GHz)
    Pentium M (≥1 GHz)
    AMD (≥1,6 GHz)

  • Mémoire principale

    Au moins 1 Go

  • Capacité du disque dur

    Espace disque nécessaire : au moins 20 Go

  • Résolution de l'écran, affichage

    1024x768 pixels

  • Autres

    PostgreSQL
    Oracle Version 8i ou plus
    Microsoft SQL Server Version 2005 ou plus
    Lecteur de CD-ROM

  • Marques déposées

    Microsoft
    Windows
    Windows XP
    Windows 8 et le logo Microsoft sont des marques déposées par la Microsoft Corporation.
    Toutes les autres marques et noms de produit sont des marques déposées par les sociétés ou organisations concernées.