Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
DeviceCare - Connectez et configurez les appareils de terrain Endress+Hauser

DeviceCare SFE100

Configuration des appareils Endress+Hauser

SFE100
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application
  • Principe de mesure

    Plant Asset Management

  • Tâche d'application

    Surveillance des équipements
    Configuration & paramétrage
    Documentation & rapports
    Surveillance & visualisation des process
    Gestion de la maintenance

  • Domaine d'application

    DeviceCare est l'outil développé par Endress+Hauser pour la configuration des appareils Endress+Hauser. Tous les appareils intelligents d'une installation peuvent être configurés au moyen d'une connexion point-à-point. En utilisant des informations d'état, il constitue également un moyen simple mais efficace de surveiller les appareils. L'utilisateur est guidé par des fonctions automatiques et des assistants. Les menus conviviaux permettent un accès transparent et intuitif à l'appareil de terrain.

  • Système d'exploitation

    Windows 7 Professional SP1 (x32+x64)
    Windows 7 Ultimate SP1 (x32+x64)
    Windows 7 Enterprise SP1 (x32+x64)
    Windows Server 2008 R2 SP2
    Windows 8.1
    Windows 8.1 Professional
    Windows 8.1 Enterprise
    Windows 10 Professional
    Windows 10 Enterprise

  • Type de processeur

    Intel Core M i3/i5/i7 ≥ 1,8 GHz

  • Mémoire principale

    2 Go RAM

  • Capacité du disque dur

    Espace disque nécessaire :
    600 Mo DeviceCare

  • Résolution de l'écran, affichage

    1280 x 768, 64k couleurs

  • Autres

    Logiciels requis :
    Microsoft .Net 3.5
    Microsoft .Net 4.x
    PDF Reader
    Logiciels installés :
    DeviceCare
    Drivers USB
    CommDTMs
    Microsoft .Net 3.5

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, CDI et interfaces Service Endress+Hauser

  • Marques déposées

    Microsoft, Windows, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows 10 et le logo Microsoft sont des marques déposées par la Microsoft Corporation.
    Toutes les autres marques et noms de produit sont des marques déposées par les sociétés ou organisations concernées.