Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
FieldCare SFE500 - configuration universelle des appareils

FieldCare SFE500

Configuration universelle des appareils

SFE500
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
  • Principe de mesure

    Plant Asset Management

  • Tâche d'application

    Surveillance des équipements
    Configuration & paramétrage
    Documentation & rapports
    Surveillance & visualisation des process
    Gestion de la maintenance

  • Domaine d'application

    • Configuration et gestion des appareils de terrain intelligents d'une installation
    • Configuration, gestion de la maintenance, maintenance conditionnelle et gestion du cycle de vie simples des appareils
    • Possibilité d'adaptation à différents besoins selon la licence, et rétrofit possible à tout moment

  • Système d'exploitation

    Windows 7 Professional SP1 (x32+x64)
    Windows 7 Ultimate SP1 (x32+x64)
    Windows 7 Enterprise SP1 (x32+x64)
    Windows Server 2008 R2 SP2
    Windows 8.1
    Windows 8.1 Professional
    Windows 8.1 Enterprise
    Windows 10 Professional
    Windows 10 Enterprise

  • Type de processeur

    Intel Core M i3/i5/i7 ≥ 1,8 GHz

  • Mémoire principale

    4 Go RAM (recommandé)

  • Capacité du disque dur

    10,0 Go pour une installation complète plus 4,5 Go dans un répertoire temporaire pendant l'installation sur partition du système
    Installation partielle comme suit :
    2 Go FieldCare et composants système
    6,5 Go bibliothèque DTM Endress+Hauser (HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus,
    EtherNet/IP, Modbus)
    • 800 Mo bibliothèque DTM protocoles Endress+Hauser
    • 400 Mo bibliothèque iDTM Endress+Hauser

  • Résolution de l'écran, affichage

    1280 x 768, 64.000 couleurs

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus

  • Marques déposées

    Microsoft, Windows, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows 10 et le logo Microsoft sont des marques déposées par la Microsoft Corporation.
    Toutes les autres marques et noms de produit sont des marques déposées par les sociétés ou organisations concernées.