Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre Coriolis Proline Promass X 300 / 8X3B pour l'industrie du pétrole et gaz

Proline Promass X 300
Débitmètre Coriolis

Débitmètre quatre tubes avec la plus grande capacité, avec transmetteur compact, facilement accessible

8X3B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Débitmètre quatre tubes avec la plus grande capacité, avec transmetteur compact, facilement accessible.
    Pour des débits extrêmement élevés et des performances exceptionnelles dans des applications on/offshore de l'industrie du pétrole & gaz.

  • Caractéristiques du capteur

    Bénéfices accrus – point d'installation unique offrant une précision maximale pour de grandes quantités. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie.
    Diamètre nominal : DN 300 à 400 (12 à 16"). Système à 4 tubes avec faible perte de charge. Construction extérieure complète en inox 1.4435 (316L).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 300 à 400 (12 à 16")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4404 (316/316L)
    Raccord : 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé (tables API), masse volumique de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,10 % (standard), 0,05 % (option)
    Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
    Débit massique (gaz) : ±0,35 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 4100 t/h (0 à 4520 tn. sh./h)

  • Pression de process max.

    PN 100, Class 600

  • Gamme de température du produit

    –50 à +180 °C (–58 à +356 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
    Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4404 (316L), résistance maximale à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L

  • Indice de protection

    IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    3 sorties :
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
    Double sortie impulsion (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée d'état
    Entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentation

    DC 24 V
    AC 100 à 230 V
    AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
    MI-005 Liquides autres que l'eau (hydrocarbures), GPL, liquides cryogéniques
    MI-002, PTB

  • Agréments et certificats Marine

    Agrément LR, agrément DNV GL, agrément ABS, agrément BV, agrément CCS

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN ISO, ASME, NORSOK

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Débitmètre quatre tubes avec la plus grande capacité, avec transmetteur compact, facilement accessible.
    Pour des débits extrêmement élevés et des performances exceptionnelles dans des applications on/offshore de l'industrie du pétrole & gaz.

  • Caractéristiques du capteur

    Bénéfices accrus – point d'installation unique offrant une précision maximale pour de grandes quantités. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie.
    Diamètre nominal : DN 300 à 400 (12 à 16"). Système à 4 tubes avec faible perte de charge. Construction extérieure complète en inox 1.4435 (316L).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 300 à 400 (12 à 16")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4404 (316/316L)
    Raccord : 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé (tables API), masse volumique de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,10 % (standard), 0,05 % (option)
    Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
    Débit massique (gaz) : ±0,35 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 4100 t/h (0 à 4520 tn. sh./h)

  • Pression de process max.

    PN 100, Class 600

  • Gamme de température du produit

    –50 à +180 °C (–58 à +356 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
    Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4404 (316L), résistance maximale à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L

  • Indice de protection

    IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    3 sorties :
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
    Double sortie impulsion (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée d'état
    Entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentation

    DC 24 V
    AC 100 à 230 V
    AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
    MI-005 Liquides autres que l'eau (hydrocarbures), GPL, liquides cryogéniques
    MI-002, PTB

  • Agréments et certificats Marine

    Agrément LR, agrément DNV GL, agrément ABS, agrément BV, agrément CCS

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN ISO, ASME, NORSOK

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Débitmètre quatre tubes avec la plus grande capacité, avec transmetteur compact, facilement accessible.
    Pour des débits extrêmement élevés et des performances exceptionnelles dans des applications on/offshore de l'industrie du pétrole & gaz.

  • Caractéristiques du capteur

    Bénéfices accrus – point d'installation unique offrant une précision maximale pour de grandes quantités. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie.
    Diamètre nominal : DN 300 à 400 (12 à 16"). Système à 4 tubes avec faible perte de charge. Construction extérieure complète en inox 1.4435 (316L).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 300 à 400 (12 à 16")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4404 (316/316L)
    Raccord : 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé (tables API), masse volumique de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,10 % (standard), 0,05 % (option)
    Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
    Débit massique (gaz) : ±0,35 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 4100 t/h (0 à 4520 tn. sh./h)

  • Pression de process max.

    PN 100, Class 600

  • Gamme de température du produit

    –50 à +180 °C (–58 à +356 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
    Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4404 (316L), résistance maximale à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L

  • Indice de protection

    IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    3 sorties :
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
    Double sortie impulsion (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée d'état
    Entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentation

    DC 24 V
    AC 100 à 230 V
    AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
    MI-005 Liquides autres que l'eau (hydrocarbures), GPL, liquides cryogéniques
    MI-002, PTB

  • Agréments et certificats Marine

    Agrément LR, agrément DNV GL, agrément ABS, agrément BV, agrément CCS

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN ISO, ASME, NORSOK