Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre Coriolis Proline Cubemass C 500 / 8C5B avec différents transmetteurs séparés

Proline Cubemass C 500
Débitmètre Coriolis

Capteur compact pour de très faibles débits, avec un transmetteur en version séparée avec jusqu'à 4 E/S

8C5B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,10 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
    Débit massique (gaz) : ±0,50 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm3

  • Gamme de mesure

    0 à 1000 kg/h (0 à 37 lb/min)

  • Gamme de température du produit

    –50 à +205 °C (–58 à +401 °F)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L)
    Raccord : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L)

Domaine d'application

Cubemass C est le capteur idéal pour la mesure de très faibles débits sur skids, bancs d'essai et robotique industrielle. Sa précision n'est compromise ni par une pression élevée ni par des conditions d'écoulement alternées. Avec son transmetteur séparé innovant, le Cubemass C 500 favorise la souplesse d'installation et la sécurité de fonctionnement dans des environnements exigeants. La technologie Heartbeat garantit une mesure fiable et une vérification conforme.

  • Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique

  • Mesure précise de très faibles débits de liquides et gaz.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal : DN 1 à 6 (1/24 à 1/4")

  • Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi)

  • Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F)

  • Version séparée avec jusqu'à 4 E/S

  • Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN

  • Câble standard entre le capteur et le transmetteur

Avantages

  • Installation peu encombrante – monotube compact

  • Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)

  • Convient aux skids – capteur léger

  • Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain

  • Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable

  • Vérification intégrée - Technologie Heartbeat

Vidéos

  • Heartbeat Technology
    Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

    Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.