Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre Coriolis Proline Cubemass C 300 / 8C3B

Proline Cubemass C 300
Débitmètre Coriolis

Le capteur compact pour de très faibles débits avec un transmetteur compact, facilement accessible

8C3B
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Le capteur compact pour de très faibles débits avec un transmetteur compact, facilement accessible.
    Mesure précise de très faibles débits de liquides et gaz.

  • Caractéristiques du capteur

    Installation peu encombrante – monotube compact. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Adapté aux skids – capteur léger.
    Diamètre nominal : DN 1 à 6. Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Afficheur séparé disponible.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 1 à 6 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₄")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L)
    Raccord : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,10 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
    Débit massique (gaz) : ±0,50 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm3

  • Gamme de mesure

    0 à 1000 kg/h (0 à 37 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Gamme de température du produit

    –50 à +205 °C (–58 à +401 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
    Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4301 (304), résistant à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L

  • Indice de protection

    IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    3 sorties :
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
    Double sortie impulsion (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée d'état
    Entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET sur Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentation

    DC 24 V
    AC 100 à 230 V
    AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)

  • Agréments et certificats pression

    CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Le capteur compact pour de très faibles débits avec un transmetteur compact, facilement accessible.
    Mesure précise de très faibles débits de liquides et gaz.

  • Caractéristiques du capteur

    Installation peu encombrante – monotube compact. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Adapté aux skids – capteur léger.
    Diamètre nominal : DN 1 à 6. Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Afficheur séparé disponible.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 1 à 6

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L)
    Raccord : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,10 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
    Débit massique (gaz, tantale uniquement) : ±0,50 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 1000 kg/h (0 à 37 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Gamme de température du produit

    Tantale : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F)
    Zirconium : –50 à +205 °C (–58 à +401 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
    Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4301 (304), résistant à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L

  • Indice de protection

    IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    3 sorties :
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
    Double sortie impulsion (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée d'état
    Entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET sur Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentation

    DC 24 V
    AC 100 à 230 V
    AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Le capteur compact pour de très faibles débits avec un transmetteur compact, facilement accessible.
    Mesure précise de très faibles débits de liquides et gaz.

  • Caractéristiques du capteur

    Installation peu encombrante – monotube compact. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Adapté aux skids – capteur léger.
    Diamètre nominal : DN 1 à 6. Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier compact à double compartiment avec jusqu'à 3 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Afficheur séparé disponible.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 1 à 6 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₄")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L)
    Raccord : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,10 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
    Débit massique (gaz) : ±0,50 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm3

  • Gamme de mesure

    0 à 1000 kg/h (0 à 37 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Gamme de température du produit

    –50 à +205 °C (–58 à +401 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
    Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4301 (304), résistant à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L

  • Indice de protection

    IP66/67, boîtier type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
    Afficheur séparé disponible

  • Sorties

    3 sorties :
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive)
    Double sortie impulsion (active/passive)
    Sortie relais

  • Entrées

    Entrée d'état
    Entrée 4-20 mA

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET sur Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Alimentation

    DC 24 V
    AC 100 à 230 V
    AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)

  • Agréments et certificats pression

    CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1