Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre à ultrasons Proline Prosonic Flow B 200 / 9B2B

Proline Prosonic Flow B 200
Débitmètre à ultrasons

L'appareil pour la mesure fiable et précise du biogaz en sortie de méthaniseur

9B2B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Ultrasons / Débit

  • En-tête produit

    L'appareil pour la mesure fiable et précise du biogaz en technique deux fils.
    Débitmètre pour mesure en ligne de biogaz humide et de gaz de disgestion, même dans des conditions de process fluctuantes.

  • Caractéristiques du capteur

    Optimisé pour les gaz basse pression – construction de capteur spécifique. Pas de perte de charge supplémentaire – construction à passage intégral. Transparence du process – capacité de diagnostic.
    Appareil multivariable : débit, température et taux de méthane. Température du produit : 0 à 80 °C (32 à 176 °F). Pression de process : 0,7 à 11 bar a (10.2 à 159 psi a).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Technologie 2 fils. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité des installations : agréments internationaux.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN50...200
    2"...8"

  • Matériaux en contact avec le produit

    Capteur : 1.4404/1.4435 (316L)
    Elément sensible : HNBR
    Sonde de température (option) : AFM 34

  • Variables mesurées

    Débit volumique, débit volumique corrigé, débit volumique corrigé de méthane, flux énergétique, teneur en méthane, valeur calorifique, température

  • Erreur de mesure max.

    +/-1,5% de la valeur mesurée de 3 m/s à 30 m/s
    +/-3,0% de la valeur mesurée de 1 m/s à 3 m/s

  • Gamme de mesure

    1 à 30 m/s

  • Pression de process max.

    11 bar a (159 psi a)

  • Gamme de température du produit

    0...+80 °C
    32...176 °F

  • Gamme de température ambiante

    Matériau de bride acier au carbone : –10 à +60 °C (+14 à +140 °F)
    Matériau de bride inox : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)

  • Indice de protection

    IP 67
    NEMA 4x

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques
    (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration

  • Sorties

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)

  • Entrées

    Entrée courant 4‐20 mA (passive)

  • Communication numérique

    HART

  • Alimentation

    DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor)
    DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée 4‐20 mA)
    DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, JPN

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)

  • Agréments et certificats pression

    DESP

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1 (parties en contact avec le produit)