Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre massique thermique t-mass65F avec brides pour les gaz industriels et l'air comprimé

t-mass 65F

65F
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Thermique

  • En-tête produit

    Débitmètre haute performance avec adaptation intelligente et dynamique aux conditions de process fluctuantes.
    Mesure de gaz et de mélanges de gaz dans de petites conduites.

  • Caractéristiques du capteur

    Sécurité de l'installation – précision et reproductibilité élevées pour une large gamme de gaz industriels et de gaz de process. Mesure économique – installation aisée, perte de charge négligeable et absence de maintenance.
    Version inline : diamètre nominal DN 15 à 100 (½ à 4"). Pression de process jusqu'à PN 40, Class 300. Précision élevée : ±1,5 % de m. (10 à 100 % de P.E.).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Mesure de débit fiable – mesure multivariable. Configuration flexible de l'appareil pour adaptation à l'application - fonctionnalité "Gas Engine" intégrée. Pour applications exigeantes - mélanges de gaz définis par l'utilisateur, reproductibilité et précision élevées.
    Appareil en version compacte ou séparée. 4-20 mA HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF. Agréments internationaux (zones explosibles).

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 15 à 100 (1/2" à 4")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Elément sensible : 1.4404 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Raccords process : 1.4404 (316L/316)
    Corps du capteur :
    DN 15 à 25 (1/2" à 1") : CF3M-A351
    DN 40 à 100 (1-1/2" à 4") : 1.4404 (316/316L)
    Douille : PEEK GF30, PVDF
    Joints toriques : EPDM, Kalrez 6375, Viton FKM

  • Variables mesurées

    Débit massique, température, débit volumique, flux énergétique

  • Erreur de mesure max.

    Gaz : 1,5% de m. (10 à 100% de P.E.), 0,15% de P.E. (1 à 10% de P.E.)

  • Gamme de mesure

    0,5 à 3750 kg/h (1.1 à 8250 lb/h)

  • Pression de process max.

    PN40 / Cl. 300 / 20K

  • Gamme de température du produit

    -40 °C à +100 °C (-40 °F à +212 °F)

  • Gamme de température ambiante

    -20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)
    En option : -40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Boîtier du transmetteur :
    Compact : fonte d'alu moulée avec revêtement pulvérisé
    Montage mural : fonte d'alu moulée avec revêtement pulvérisé
    Séparé : fonte d'alu moulée avec revêtement pulvérisé
    Boîtier de raccordement (version séparée) : fonte d'alu moulée avec revêtement pulvérisé

  • Indice de protection

    IP 67
    NEMA 4x

  • Affichage/Exploitation

    Affichage LCD : rétroéclairé, deux droites de 16 caractères
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration

  • Sorties

    4-20mA HART (active/passive au choix), impulsion, fréquence, état

  • Entrées

    4-20mA, entrée d'état

  • Communication numérique

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485

  • Alimentation

    85 à 260 VAC, 45 à 65 Hz
    20 à 55 VAC, 45 à 65 Hz
    16 à 62 VDC

  • Certificats Ex

    ATEX, FM, CSA, NEPSI

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Agréments et certificats pression

    DESP, CRN

  • Agréments et certificats hygiéniques

    Service oxygène (certifié selon BS IEC 60877)