Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre électromagnétique Proline Promag H 200 / 5H2B pour l'industrie chimique et les sciences de la vie

Proline Promag H 200
Débitmètre électromagnétique

Le débitmètre pour les faibles débits en véritable technologie 2 fils

5H2B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Ce produit n'est pas disponible pour ce marché

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique : ±0,5 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Gamme de mesure

    0,06 dm³/min à 300 m³/h (0.015 à 80 gal/min)

  • Gamme de température du produit

    –20 à +150 °C (–4 à +302 °F)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 150, 20K

  • Matériaux en contact avec le produit

    Revêtement : PFA
    Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale ; platine
    Raccords process : inox, 1.4404 (F316L) ; PVDF ; manchon à coller PVC
    Joints : joint torique (EPDM, FKM, Kalrez), joint profilé aseptique (EPDM, FKM, silicone)
    Anneaux de mise à la terre : inox, 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale

Domaine d'application

Le Promag H est le capteur privilégié pour les applications très exigeantes dans l'industrie chimique et les sciences de la vie. Le Promag H 200 en véritable technologie 2 fils permet une intégration simple et économique dans des infrastructures existantes. Il offre une sécurité de fonctionnement maximale dans des zones explosibles grâce à sa construction à sécurité intrinsèque (Ex ia). Heartbeat Technology garantit une sécurité de process à tout moment.

  • Le principe de mesure est quasiment insensible à la pression, à la masse volumique, à la température et à la viscosité

  • Dédié à la mesure des débits les plus faibles

Caractéristiques du produit

  • Revêtement en PFA

  • Boîtier du capteur en inox

  • Différents matériaux d'électrode disponibles

  • Technologie 2 fils

  • Indice de protection élevé : IP69

  • Sécurité des installations : agréments internationaux (SIL, zone explosible)

Avantages

  • Concept de raccordement flexible – nombreux raccords process hygiéniques

  • Mesure de débit économe en énergie – pas de perte de charge, pas de restriction du diamètre nominal

  • Sans entretien – pas de pièces mobiles

  • Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé

  • Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage

  • Vérification sans démontage avec Heartbeat Technology

Vidéos

  • Heartbeat Technology
    Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

    Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Prédécesseur