Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,1 %
Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
Débit massique (gaz) : ±0,35 %
Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 450 kg/h (0 à 16.54 lb/min)
-
Gamme de température du produit
-50 à 205 °C (-58 à 401 °F)
-
Pression de process max.
430,9 bar (6250 psi)
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : inox, 1.4435 (316/316L) ; Alloy C22
Domaine d'application
Le Promass A compact est idéal pour le contrôle continu du process dans les applications exigeantes. Son système monotube autovidangeable unique permet une mesure précise des liquides et gaz à faibles débits et haute pression. Avec sa technologie 2 fils économique et sa conception à sécurité intrinsèque (Ex ia), le Promass A 200 offre une sécurité de fonctionnement maximale dans les zones explosibles. Heartbeat Technology garantit des process sûrs.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Adapté aux applications avec des débits très faibles dans l'industrie chimique.
Caractéristiques de l'appareil
Diamètre nominal : DN 1 à 4 (1/24 à 1/8")
Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi)
Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F)
Technologie 2 fils
Boîtier double compartiment robuste
Sécurité des installations : agréments internationaux (SIL, zone explosible)
Avantages
Installation compacte – capteur léger, compact
Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite
Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé
Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage
Vérification sans démontage - Heartbeat Technology
Vidéos
-
Proline Promass A – Le champion de la performance pour les débits les plus faibles
-
Le principe de mesure du débit Coriolis
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
Principe de mesure
Coriolis
-
En-tête produit
Débitmètre en véritable technologie 2 fils pour une mesure précise des débits les plus faibles.
Adapté aux applications avec des débits extrêmement faibles dans l'industrie chimique. -
Caractéristiques du capteur
Installation compacte – capteur léger, compact. Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite. Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne.
Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F). -
Caractéristiques du transmetteur
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
Technologie 2 fils. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex). -
Gamme de diamètre nominal
DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : inox, 1.4435 (316/316L) ; Alloy C22
-
Variables mesurées
Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,1 %
Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
Débit massique (gaz) : ±0,35 %
Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 450 kg/h (0 à 16.54 lb/min)
-
Pression de process max.
430,9 bar (6250 psi)
-
Gamme de température du produit
-50 à 205 °C (-58 à 401 °F)
-
Gamme de température ambiante
-40 à 60 °C (-40 à +140 °F)
-
Matériau du boîtier du capteur
Inox, 1.4404 (316L)
-
Matériau du boîtier du transmetteur
Inox, CF-3M (316L, 1.4404)
AlSi10MG, revêtu -
Indice de protection
IP66/67, boîtier type 4X
-
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Afficheur séparé disponible -
Sorties
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Sortie impulsion/fréquence/tor (passive) -
Entrées
Aucun
-
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Alimentation
DC 18 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor)
DC 18 à 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA) -
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
-
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick
-
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
-
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV) -
Agréments et certificats pression
CRN
-
Certificats matière
Certificat matière 3.1
-
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, cGMP
-
Principe de mesure
Coriolis
-
En-tête produit
Débitmètre en véritable technologie 2 fils pour une mesure précise des débits les plus faibles.
Adapté aux applications avec des débits extrêmement faibles dans l'industrie chimique. -
Caractéristiques du capteur
Installation compacte – capteur léger, compact. Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite. Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne.
Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F). -
Caractéristiques du transmetteur
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
Technologie 2 fils. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex). -
Gamme de diamètre nominal
DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : inox, 1.4435 (316/316L) ; Alloy C22
-
Variables mesurées
Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,1 %
Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
Débit massique (gaz) : ±0,35 %
Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 450 kg/h (0 à 16.54 lb/min)
-
Pression de process max.
430,9 bar (6250 psi)
-
Gamme de température du produit
-50 à 205 °C (-58 à 401 °F)
-
Gamme de température ambiante
-40 à 60 °C (-40 à +140 °F)
-
Matériau du boîtier du capteur
Inox, 1.4404 (316L)
-
Matériau du boîtier du transmetteur
Inox, CF-3M (316L, 1.4404)
AlSi10MG, revêtu -
Indice de protection
IP66/67, boîtier type 4X
-
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Afficheur séparé disponible -
Sorties
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Sortie impulsion/fréquence/tor (passive) -
Entrées
Aucun
-
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Alimentation
DC 18 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor)
DC 18 à 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA) -
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
-
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick
-
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
-
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV) -
Agréments et certificats pression
CRN
-
Certificats matière
Certificat matière 3.1
-
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, cGMP
-
Principe de mesure
Coriolis
-
En-tête produit
Débitmètre en véritable technologie 2 fils pour une mesure précise des débits les plus faibles.
Adapté aux applications avec des débits extrêmement faibles dans l'industrie chimique. -
Caractéristiques du capteur
Installation compacte – capteur léger, compact. Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite. Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne.
Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F). -
Caractéristiques du transmetteur
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
Technologie 2 fils. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex). -
Gamme de diamètre nominal
DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : inox, 1.4435 (316/316L) ; Alloy C22
-
Variables mesurées
Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,1 %
Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
Débit massique (gaz) : ±0,35 %
Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 450 kg/h (0 à 16.54 lb/min)
-
Pression de process max.
430,9 bar (6250 psi)
-
Gamme de température du produit
-50 à 205 °C (-58 à 401 °F)
-
Gamme de température ambiante
-40 à 60 °C (-40 à +140 °F)
-
Matériau du boîtier du capteur
Inox, 1.4404 (316L)
-
Matériau du boîtier du transmetteur
Inox, CF-3M (316L, 1.4404)
AlSi10MG, revêtu -
Indice de protection
IP66/67, boîtier type 4X
-
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Afficheur séparé disponible -
Sorties
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Sortie impulsion/fréquence/tor (passive) -
Entrées
Aucun
-
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Alimentation
DC 18 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor)
DC 18 à 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA) -
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
-
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick
-
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
-
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV) -
Agréments et certificats pression
DESP, CRN
-
Certificats matière
Certificat matière 3.1
-
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, cGMP
Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques
Choisissez parmi nos options suggérées
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prix par pièce
-
<%range%><%price%>
-
- Modules d'extension optionnels
Configuration personnalisée
Fréquemment achetés ensemble
Accessoires