Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre Coriolis - Proline Promass A 100

Proline Promass A 100
Débitmètre Coriolis

Le débitmètre monotube pour les débits les plus faibles avec un transmetteur ultracompact

8A1B
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Le débitmètre monotube pour les plus faibles débits avec un transmetteur ultracompact.
    Mesure de haute précision des quantités les plus faibles de liquides et de gaz pour la commande de process continue.

  • Caractéristiques du capteur

    Sécurité du process maximale - tube de mesure autovidangeable. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie.
    Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Installation peu encombrante – pleine fonctionnalité sur une surface réduite. Configuration sur site rapide sans software ni hardware supplémentaires – serveur web intégré. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact. Indice de protection maximal : IP69. Affichage sur site disponible.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Raccord : 1.4539 (904L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, densité, température, débit volumique, débit volumique corrigé, densité de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,1 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
    Débit massique (gaz) : ±0,5 %
    Densité (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 450 kg/h (0 à 16.5 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 20K, 400 bar (5800 psi)

  • Gamme de température du produit

    –50 à +205 °C (–58 à +401 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
    Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4301 (304), résistant à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Compact : AlSi10Mg, revêtu
    Compact/ultracompact : 1.4301 (304)

  • Indice de protection

    Standard : IP66/67, boîtier type 4X
    Option : IP69

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé (pas de configuration sur site)
    Configuration possible via navigateur web et outils de configuration

  • Sorties

    4‐20 mA HART (active)
    Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)

  • Entrées

    Aucune

  • Communication numérique

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Alimentation

    DC 20 à 30 V

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)

  • Agréments et certificats pression

    CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Agréments et certificats hygiéniques

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Le débitmètre monotube pour les plus faibles débits avec un transmetteur ultracompact.
    Mesure de haute précision des quantités les plus faibles de liquides et de gaz pour la commande de process continue.

  • Caractéristiques du capteur

    Sécurité du process maximale - tube de mesure autovidangeable. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie.
    Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Installation peu encombrante – pleine fonctionnalité sur une surface réduite. Configuration sur site rapide sans software ni hardware supplémentaires – serveur web intégré. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact. Indice de protection maximal : IP69. Affichage sur site disponible.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Raccord : 1.4539 (904L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, densité, température, débit volumique, débit volumique corrigé, densité de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,1 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
    Débit massique (gaz) : ±0,5 %
    Densité (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 450 kg/h (0 à 16.5 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 20K, 400 bar (5800 psi)

  • Gamme de température du produit

    –50 à +205 °C (–58 à +401 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
    Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4301 (304), résistant à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Compact : AlSi10Mg, revêtu
    Compact/ultracompact : 1.4301 (304)

  • Indice de protection

    Standard : IP66/67, boîtier type 4X
    Option : IP69

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé (pas de configuration sur site)
    Configuration possible via navigateur web et outils de configuration

  • Sorties

    4‐20 mA HART (active)
    Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)

  • Entrées

    Aucune

  • Communication numérique

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Alimentation

    DC 20 à 30 V

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Autres agréments et certificats

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)

  • Agréments et certificats pression

    CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Agréments et certificats hygiéniques

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Le débitmètre monotube pour les plus faibles débits avec un transmetteur ultracompact.
    Mesure de haute précision des quantités les plus faibles de liquides et de gaz pour la commande de process continue.

  • Caractéristiques du capteur

    Sécurité du process maximale - tube de mesure autovidangeable. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie.
    Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Installation peu encombrante – pleine fonctionnalité sur une surface réduite. Configuration sur site rapide sans software ni hardware supplémentaires – serveur web intégré. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
    Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact. Indice de protection maximal : IP69. Affichage sur site disponible.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Raccord : 1.4539 (904L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,1 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
    Débit massique (gaz) : ±0,5 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 450 kg/h (0 à 16.5 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 20K, 400 bar (5800 psi)

  • Gamme de température du produit

    –50 à +205 °C (–58 à +401 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
    Option : –50 à +60 °C (–58 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4301 (304), résistant à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Compact : AlSi10Mg, revêtu
    Compact/ultracompact : 1.4301 (304)

  • Indice de protection

    Standard : IP66/67, boîtier type 4X
    Option : IP69

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé disponible (pas de configuration sur site)
    Configuration possible via navigateur web et outils de configuration

  • Sorties

    4‐20 mA HART (active)
    Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)

  • Entrées

    Aucun

  • Communication numérique

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Alimentation

    DC 20 à 30 V

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Sécurité du produit

    Marquage CE, C-Tick, EAC

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)

  • Agréments et certificats pression

    CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Agréments et certificats hygiéniques

    3-A, EHEDG, cGMP