Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre massique Coriolis Cubemass DCI /  8CN pour la mesure de très faibles débits de liquides et de gaz

Débitmètre massique Coriolis Cubemass DCI

Capteur compact pour les très faibles débits avec intégration système simple

8CN
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Capteur compact pour les très faibles débits avec intégration système simple.
    Mesure précise de très faibles débits de liquides et gaz.

  • Caractéristiques du capteur

    Installation peu encombrante – monotube compact. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Adapté aux skids – capteur léger.
    Diamètre nominal : DN 1 à 6. Pression de process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +200 °C (+392 °F).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Grande flexibilité dans l'intégration système – grand choix d'interfaces de communication. Mise en service rapide – appareils préconfigurés. Récupération automatique des données pour la maintenance.
    Appareil en version compacte ou séparée. Sorties flexibles. Modbus RS485.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 1 à 6 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₄")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L)
    Raccord : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, densité, température, débit volumique, débit volumique corrigé, densité de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,1 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
    Débit massique (gaz) : ±0,5 %
    Densité (liquide) : ±0,0005 g/cm3

  • Gamme de mesure

    0 à 1000 kg/h (0 à 37 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Gamme de température du produit

    –50 à +200 °C (–58 à +392 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –20 à +60 °C (–4 à +140 °F)
    Option : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4301 (304), résistant à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Fonte d'aluminium à revêtement pulvérisé

  • Indice de protection

    IP67, boîtier de type 4X. Transmetteur séparé : IP67, boîtier de type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration

  • Sorties

    4 sorties modulaires :
    0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive), impulsion déphasée
    Relais

  • Entrées

    1 entrée modulaire : état

  • Communication numérique

    HART, Modbus RS485

  • Alimentation

    DC 16 à 62 V
    AC 85 à 260 V (45 à 65 Hz)
    AC 20 à 55 V (45 à 65 Hz)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI

  • Autres agréments et certificats

    Certificat matière 3.1, étalonnage sur banc d'étalonnage accrédité (selon ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    CRN

  • Sécurité fonctionnelle

    Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Capteur compact pour les très faibles débits avec intégration système simple.
    Mesure précise de très faibles débits de liquides et gaz.

  • Caractéristiques du capteur

    Installation peu encombrante – monotube compact. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Adapté aux skids – capteur léger.
    Diamètre nominal : DN 1 à 6. Pression de process jusqu'à 400 bar (5800 psi). Température du produit jusqu'à +200 °C (+392 °F).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Grande flexibilité dans l'intégration système – grand choix d'interfaces de communication. Mise en service rapide – appareils préconfigurés. Récupération automatique des données pour la maintenance.
    Appareil en version compacte ou séparée. Sorties flexibles. Modbus RS485.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 1 à 6 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₄")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L)
    Raccord : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, densité, température, débit volumique, débit volumique corrigé, densité de référence, concentration

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,1 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
    Débit massique (gaz) : ±0,5 %
    Densité (liquide) : ±0,0005 g/cm3

  • Gamme de mesure

    0 à 1000 kg/h (0 à 37 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Gamme de température du produit

    –50 à +200 °C (–58 à +392 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –20 à +60 °C (–4 à +140 °F)
    Option : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4301 (304), résistant à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Fonte d'aluminium à revêtement pulvérisé

  • Indice de protection

    IP67, boîtier de type 4X. Transmetteur séparé : IP67, boîtier de type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur)
    Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration

  • Sorties

    4 sorties modulaires :
    0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive), impulsion déphasée
    Relais

  • Entrées

    1 entrée modulaire : état

  • Communication numérique

    HART, Modbus RS485

  • Alimentation

    DC 16 à 62 V
    AC 85 à 260 V (45 à 65 Hz)
    AC 20 à 55 V (45 à 65 Hz)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI

  • Autres agréments et certificats

    Certificat matière 3.1, étalonnage sur banc d'étalonnage accrédité (selon ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    CRN