Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Enregistreur graphique évolué Memograph M, RSG45

Memograph M RSG45
Concentrateur, Calculateur, Enregistreur graphique

Regroupe, visualise, mémorise, analyse et communique

RSG45
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Data manager

  • Principe de mesure

    Calculateur d'énergie

  • Fonction

    Enregistrement des données et analyse des signaux sécurisés
    Visualisation
    Serveur web intégré pour configuration d'appareil
    Transparence HART(R) , RSG45 comme modem HART
    Notification par e-mail (mails cryptés)
    Fréquence de lecture 100 ms, cycle d'enregistrement haute vitesse 100 ms
    Construction modulaire pour extension simple
    Consultation et traitement des données via le logiciel Field Data Manager
    OPC Server pour indication des valeurs instantanées (en option)

  • Entrée

    20 analogiques (max) (U, I, TC, RTD, fréquence, impulsion)
    20 HART (max) (HART, 4…20mA)
    14 numériques (max) (entrées commande, événement et comptage)

  • Sortie

    12 relais (max)
    2 analogiques (max) (I, impulsion)
    1 alimentation de transmetteur

  • Interface

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Esclave Modbus RTU/TCP
    Maître Modbus RTU/TCP
    Profibus DP
    Appareil PROFINET
    Adaptateur EtherNet/IP

  • Mémorisation/Enregistrement

    Mémoire interne
    Carte SD
    Lecteur flash USB

  • Afficheur

    Afficheur graphique couleur TFT 7"
    Afficheur graphique couleur TFT 7" avec écran tactile

  • Boîtier

    Boîtier encastrable avec cadre frontal en fonte de zinc
    Boîtier encastrable avec cadre frontal en inox
    Boîtier de table
    Boîtier de terrain

  • Alimentation

    100...230 V AC +/-10%
    24V (-10%; +15%) AC/DC

  • Certificats

    CE
    EAC
    UL (US und CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    UL listed
    PROFINET certifié

  • Pack logiciel

    Logiciel Batch
    Logiciel Eaux usées
    Logiciel Téléalarme
    Pack Energie (eau + vapeur)
    Eaux usées + Bassin d'orage + Téléalarme
    Logiciel Téléalarme + pack Energie (eau + vapeur)

  • Principe de mesure

    Calculateur d'énergie

  • Principe de mesure

    Calculateur d'énergie

  • Fonction

    Calcul du débit massique et de l'énergie pour l'eau et la vapeur.

  • Calculs

    Masse/quantité de chaleur
    Différence de quantité de chaleur

  • Nombre d'applications

    Non défini

  • Sauvegarde de données

    oui

  • Normes de calcul

    IAPWS-97

  • Communication

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Esclave Modbus RTU/TCP
    Maître Modbus RTU/TCP
    Profibus DP
    Appareil PROFINET
    Adaptateur EtherNet/IP

  • Alimentation

    Non défini

  • Alimentation de transmetteur

    24 V DC +/-15%

  • Classe de protection

    IP65 (face avant)

  • Entrée

    0...20 universelle
    HART
    6…14 numérique

  • Sortie

    2 analogique

  • Dimensions (lxhxp)

    195,2 x 149,2 x 227,1 mm (7,69" x 5,87" x 8,94")

  • Fonctionnement

    Navigateur sur site, serveur web et via FieldCare/DeviceCare

  • Afficheur

    7" TFT

  • Fonctions logicielles

    Calcul interne pour le débit massique et l'énergie

  • Certificats

    CE
    EAC
    UL (US und CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    UL listed
    PROFINET certifié