Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo sonde Raman Rxn-46 vue de face

Sonde Raman Rxn-46

Interface Raman adaptée et optimisée pour être compatible avec la plateforme BioPAT® Spectro de Sartorius

KR46
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Données clés

  • Longueur d'onde laser


    785 nm

  • Interface d'échantillon

    Température : la sonde est sans contact ; temp. de service : 10 à 50 °C

Domaine d'application

L'union récente entre nos analyseurs Raman équipés de la sonde pour bioprocédés Rxn-46 et la plateforme BioPAT® Spectro de Sartorius offre au marché l'interface idéale pour un développement à haut rendement avec une fabrication commerciale à usage unique. Notre technologie de sonde pour bioprocédés Raman a été adaptée pour la plateforme BioPAT® Spectro de Sartorius, en utilisant le même design de sonde que les réacteurs Ambr® 15, Ambr® 250, & Biostat STR®​.

  • Culture cellulaire : glucose, lactate, acides aminés, densité cellulaire, titre, etc

Avantages

  • Permet une construction de modèle plus rapide, plus simple et plus robuste via l'intégration avec Ambr® 15 et Ambr® 250

  • Permet un développement de process à haut rendement compatible avec les applications QbD

  • Fournit un transfert plus efficace vers Biostat STR® pour la fabrication à usage unique

  • Offre une interface indépendante de l'échelle de 15 ml en laboratoire à 2000 L en production

  • Ne nécessite aucun nettoyage de la sonde, aucune stérilisation et aucune maintenance fréquence grâce à l'échantillonnage sans contact

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products