Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo sonde Raman Rxn-45, vue latérale, focalisée à droite

Sonde Raman Rxn-45

La solution ultime pour les bioprocédés

KR45
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
Données clés

  • Matériaux en contact avec le produit

    Corps : inox 316L
    Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocédés
    Raccord process : PG13,5 pour boîtiers de capteurs industriels standard, connecteurs à ports soudés disponibles
    Finition de surface : Ra 15 avec électropolissage
    Adhésif : compatible USP Classe VI et ISO993

  • Méthode de stérilisation

    NEP/SEP

Domaine d'application

La sonde Raman Rxn-45 tire parti de la puissance du Raman dans les bioprocédés en mesurant plusieurs composants spécifiques en temps réel pour une connaissance continue et 24H/24 des conditions du process. Elle répond également aux exigences considérables en termes de conformité, de stérilisation, de compatibilité de connexion et de fonctionnalités pour l'échantillonnage. La sonde Raman Rxn-45 a été conçue pour une installation en développement et dans les réacteurs en acier inoxydable cGMP et est utilisée avec succès pour fournir un regard analytique dans les bioprocédés à grande échelle.

  • Culture cellulaire : glucose, lactate, acides aminés, densité cellulaire, titre, etc

  • Fermentation : glucose, glycérol, acétate, méthanol, éthanol, biomasse, etc

Avantages

  • Mesure plusieurs composants en temps réel pour un retour automatisé sur le process 24/7

  • Fournit des mesures stables à long terme

  • Offre une finition de surface adaptée pour la fabrication cGMP

  • Compatible avec les raccords latéraux des bioréacteurs industriels standard et avec les boîtiers de capteurs

  • Flexible, elle s'installe dans les réacteurs en développement et en production

  • Réduit la stérilisation et les charges de nettoyage avec la compatibilité standard NEP/SEP

  • Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique

    Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products