Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo sonde Raman Rxn-10 de côté, focalisation à droite

Sonde Raman Rxn-10

Une sonde polyvalente pour les besoins de la spectroscopie Raman

KR10
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Longueur d'onde laser

    Avec optique à immersion :
    532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Avec optique bIO :
    785 nm, 1000 nm
    Avec système optique de Raman pour usage unique :
    785 nm, 1000 nm

  • Couverture spectrale

    La couverture spectrale de la sonde est limitée par la couverture de l'analyseur utilisé.

  • Température

    Température, sonde Rxn-10 :
    -10 à 70 °C

  • Humidité relative

    20-60 % sans condensation

  • Puissance laser maximale dans la tête de sonde (mW)

    <499

  • Interface d'échantillon

    Sur la base de l'optique d'analyse choisi

  • Matériaux du corps et de la fenêtre

    Corps de sonde Rxn-10 : Aluminium 6061, inox 316L et inox 303

  • Câble à fibre optique

    Construction : Enveloppe de PVC, structure propriétaire
    Raccords : électro-optique (EO) propriétaire ou convertisseur(s) de fibre FC vers EO pour systèmes non intégrés
    Température : -40 à 70 °C
    Longueur : 5 à 25 m en standard, disponible par paliers de 5 m
    Rayon de courbure minimum : 152,4 mm

  • Longueur

    Sonde Rxn-10 (avec rayon de courbure de câble à fibre) : 356 mm

  • Diamètre (mm)

    Sonde Rxn-10 : 19

  • Distance de fonctionnement (mm)

    Sur la base de l'optique d'échantillonnage choisi

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Longueur d'onde laser


    532 nm, 785 nm, 1000 nm

  • Couverture spectrale

    La couverture spectrale de la sonde est limitée par la couverture de l'analyseur utilisé.

  • Température

    Température, sonde Rxn-10 :
    -10 à 70 °C

  • Humidité relative

    20-60 % sans condensation

  • Puissance laser maximale dans la tête de sonde (mW)

    <499

  • Interface d'échantillon

    Sur la base de l'optique d'analyse choisi

  • Matériaux du corps et de la fenêtre

    Corps de sonde Rxn-10 : Aluminium 6061, inox 316L et inox 303

  • Câble à fibre optique

    Construction : Enveloppe de PVC, structure propriétaire
    Raccords : électro-optique (EO) propriétaire ou convertisseur(s) de fibre FC vers EO pour systèmes non intégrés
    Température : -40 à 70 °C
    Longueur : 5 à 25 m en standard, disponible par paliers de 5 m
    Rayon de courbure minimum : 152,4 mm

  • Longueur

    Sonde Rxn-10 (avec rayon de courbure de câble à fibre) : 356 mm

  • Diamètre (mm)

    Sonde Rxn-10 : 19

  • Distance de fonctionnement (mm)

    Sur la base de l'optique d'analyse choisi