Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
product picture of the process gas analyzer SFDS

SFDS
process gas analyzer

Analyzer system for reliable monitoring of smoldering fires

ISFDS
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Cold extractive, O2: Electrochemical / Paramagnetic, CO: NDIR

  • Measured variables

    CO, O2

  • Measuring range

    CO: 0 ... - 60 ppm / 0 ... 8,000 ppm
    O2: 0 ... - 25 vol. %

  • Ambient temperature range

    Indoor: +5 °C ... +40 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Outdoor: –20 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Degree of protection

    Indoor: IP54
    Can be expanded on the system side if necessary
    Indoor with cooling unit: IP34
    Can be expanded on the system side if necessary
    Outdoor with cooling unit: IP56
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Hazardous area approvals

    ATEX:
    Zone 21, IIIC, 120 °C
    Option: Zone 20
    Analyzer cabinet: Non-explosion-proof areas
    Gas sampling unit: Zone 21, IIIC, 100 °C
    Sample gas line: Zone 21, IIIC, 100 °C

  • Product safety

    CE