Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
product image of the process gas analyzer SCPS

SCPS
process gas analyzer

Gas analysis under the harshest conditions, directly on rotary kilns

ISCPS
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Hot extractive: O2: Zirconium dioxide, Toxic gases: Interference Filter Correlation, Gas Filter Correlation Cold extractive: O2: Electrochemical / Paramagnetic, Toxic gases: NDIR / UV

  • Measured variables

    CH4, CO, CO2, H2O, HCl, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2

  • Process temperature

    ≤ +1.400 °C

  • Ambient temperature range

    –20 °C ... +55 °C

  • Degree of protection

    IP54

  • Conformities

    EN 60204-1

  • Product safety

    CE