Données clés
-
Compatibilité sonde d'analyse
Sonde Raman Rxn-10
-
Matériaux en contact avec le produit
Corps :Inox 316L
Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocédés
Raccord process : PG13,5
Finition de surface : Finition de Ra 15 avec électropolissage à ASME BPE SF4
Adhésif : Compatible USP Classe VI et ISO 10993 -
Méthode de stérilisation
Autoclave
Domaine d'application
Les Raman bIO-Optics sont des éléments optiques à immersion très polyvalents utilisés avec la tête de sonde Rxn-10 et compatibles avec les raccords standards de bioréacteurs. Le concept fixe du foyer fournit des mesures stables à long terme avec des signaux très performants, ce qui est essentiel pour une analyse haute performance et transférable des bioprocédés sur la base de la technologie Raman. Disponibles dans les longueurs industrielles standard, les Raman bIO-Optics sont parfaitement conçus pour les applications dans les bioréacteurs/fermenteurs de laboratoire, en verre ou en plastique, nécessitant une plaque frontale.
Culture cellulaire : glucose, lactate, glutamine, acides aminés, densité cellulaire, titre
Fermentation : glycérol, méthanol, éthanol, sorbitol, biomasse
En aval : agrégation, cristallisation des protéines, stabilité de la formule, produit CQA, concentration en protéines, excipients tampons
Avantages
Éléments optiques à immersion pour la mesure de bioprocédés à multiples composants
Compatibles avec les raccords standards de bioréacteurs
Foyer fixe
Disponible en diamètre 12 mm avec raccord fileté Pg 13.5
Longueurs 120, 220, 320 ou 420 mm
Autoclavable
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
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe Technical Information
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Opt ics (KLBIO1), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Langue:
Anglais
Version:
03/08/2022
Taille du fichier:
453.4 KB
Nom du fichier:
TI01635CEN_0222.pdf
-
-
-
Mise en service (BA)
Accessory optics for the Rxn-10 Probe Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Langue:
Anglais
Version:
03/08/2022
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA02171CEN_0222.pdf
-
-
-
Instructions condensées (KA)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe Brief Operating Instructions
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Langue:
Anglais
Version:
03/08/2022
Taille du fichier:
737.3 KB
Nom du fichier:
KA01551CEN_0222.pdf
-