Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo câble Raman à fibre électro-optique (EO) avec connecteur EO et sonde Rxn-10

Câbles Raman à fibre électro-optique (EO)

Réseau fibronique Raman novateur conçu pour une sécurité laser maximale et une installation aisée

KFOC1
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Température

    Gamme : -40 à 70 °C

  • Câble à fibre optique

    Longueur : 5 m (longueurs personnalisées disponibles)
    Rayon de courbure : 152,4 mm