Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo d'un analyseur Raman Rxn4, de face, côté gauche

Analyseur Raman Rxn4

Analyseur Raman robuste et fiable assurant la surveillance du process et le contrôle qualité 24h/24 7j/7

KRXN4B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Longueur d'onde laser

    Modèle de base : 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Hybride : 785 nm

  • Couverture spectrale

    Modèle de base :
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Hybride : 175-1890 cm-1 (785 nm)

  • Résolution spectrale

    Modèle de base (moyenne) :
    5 cm-1 (532 nm)
    4 cm-1 (785 nm)
    5 cm-1 (1000 nm)
    Hybride :
    4 cm-1 (785 nm) en moyenne

  • Voies

    Modèle de base :
    Jusqu'à quatre voies
    Hybride :
    Jusqu'à deux voies

  • Température

    Modèle de base :
    Fonctionnement : 5 à 35 °C (532 nm, 785 nm) ; 5 à 30 °C (1000 nm)
    Stockage : -15 à 50 °C
    Hybride :
    Fonctionnement : 5 à 35 °C
    Stockage : -15 à 50 °C
    Configuration du boîtier :
    Fonctionnement : 5 à 50 °C (toutes les longueurs d'onde)
    Stockage : -15 à 50 °C

  • Humidité relative

    20-80 % HR, sans condensation

  • Tension d'entrée

    Modèle de base et Hybride :
    100-240 V, 50-60 Hz, ±10 %
    Configuration du boîtier :
    115 V ±10 %, 60 Hz -OU-
    230 V ±10 %, 50/60 Hz

  • Consommation électrique (W)

    Modèle de base et Hybride :
    400 (max.)
    250 (val. typique au démarrage)
    120 (val. typique en fonctionnement)
    Configuration du boîtier :
    1560 (max.)
    1560 (val. typique au démarrage)
    750 (val. typique en fonctionnement)

  • Durée de préchauffage (minutes)

    Modèle de base et Hybride :
    120
    Configuration du boîtier :
    240

  • Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur en mm)

    Modèle de base et Hybride :
    483 x 267 x 556
    Configuration du boîtier :
    1175 x 1480 x 826 (avec chariot disponible en option)

  • Poids (kg)

    Modèle de base et Hybride :
    28,5
    Configuration du boîtier :
    185,5 (avec chariot disponible en option)

  • Compatibilité sonde d'analyse

    Modèle de base et configuration du boîtier :
    Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
    Hybride :
    Voie 1 - Raman Rxn-20 (avec optiques accessoires)
    Voie 2 - Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46

  • Interface d'automatisation

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (nous contacter pour d'autres options)

  • Options de montage

    Modèle de base et Hybride :
    Kit rack 19 pouces
    Configuration du boîtier :
    Boîtier NEMA 4X ; montage mural possible, chariot mobile ou support fixe

  • Certifications pour zone explosible

    Modèle de base et Hybride :
    ATEX, CSA, IECEx
    Configuration du boîtier :
    Pour les options, contacter l'assistance

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Longueur d'onde laser

    Modèle de base : 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Configuration du boîtier : 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Hybride : 785 nm

  • Couverture spectrale

    Modèle de base et configuration du boîtier :
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Hybride : 175-1890 cm-1 (785 nm)

  • Résolution spectrale

    Modèle de base et configuration du boîtier (moyenne) :
    5 cm-1 (532 nm)
    4 cm-1 (785 nm)
    5 cm-1 (1000 nm)
    Hybride :
    4 cm-1 (785 nm) en moyenne

  • Voies

    Modèle de base et configuration du boîtier :
    Jusqu'à quatre voies
    Hybride :
    Jusqu'à deux voies

  • Température

    Modèle de base :
    Fonctionnement : 5 à 35 °C (532 nm, 785 nm) ; 5 à 30 °C (1000 nm)
    Stockage : -15 à 50 °C
    Hybride :
    Fonctionnement : 5 à 35 °C
    Stockage : -15 à 50 °C
    Configuration du boîtier :
    Fonctionnement : 5 à 50 °C (toutes les longueurs d'onde)
    Stockage : -15 à 50 °C

  • Humidité relative

    20-80 % HR, sans condensation

  • Tension d'entrée

    Modèle de base et Hybride :
    100-240 V, 50-60 Hz, ±10 %
    Configuration du boîtier :
    115 V ±10 %, 60 Hz -OU-
    230 V ±10 %, 50/60 Hz

  • Consommation électrique (W)

    Modèle de base et Hybride :
    400 (max.)
    250 (val. typique au démarrage)
    120 (val. typique en fonctionnement)
    Configuration du boîtier :
    1560 (max.)
    1560 (val. typique au démarrage)
    750 (val. typique en fonctionnement)

  • Durée de préchauffage (minutes)

    Modèle de base et Hybride :
    120
    Configuration du boîtier :
    240

  • Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur en mm)

    Modèle de base et Hybride :
    483 x 267 x 556
    Configuration du boîtier :
    1175 x 1480 x 826 (avec chariot disponible en option)

  • Poids (kg)

    Modèle de base et Hybride :
    28,5
    Configuration du boîtier :
    185,5 (avec chariot disponible en option)

  • Compatibilité sonde d'analyse

    Modèle de base et configuration du boîtier :
    Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires)
    Hybride :
    Voie 1 - Raman Rxn-20 (avec optiques accessoires)
    Voie 2 - Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires)

  • Interface d'automatisation

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (nous contacter pour d'autres options)

  • Options de montage

    Modèle de base et Hybride :
    Kit rack 19 pouces
    Configuration du boîtier :
    Boîtier NEMA 4X ; montage mural possible, chariot mobile ou support fixe

  • Certifications pour zone explosible

    Modèle de base et Hybride :
    ATEX, CSA, IECEx
    Configuration du boîtier :
    Pour les options, contacter l'assistance

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Longueur d'onde laser

    Modèle de base : 532
    Configuration du boîtier : 532 nm

  • Couverture spectrale

    Modèle de base et configuration du boîtier :
    150-4350 cm-1 (532 nm)

  • Résolution spectrale

    Modèle de base et configuration du boîtier (moyenne) :
    5 cm-1 (532 nm)

  • Voies

    Modèle de base et configuration du boîtier :
    Jusqu'à quatre voies

  • Température

    Modèle de base :
    Fonctionnement : 5 à 35 °C
    Stockage : -15 à 50 °C
    Configuration du boîtier :
    Fonctionnement : 5 à 50 °C (toutes les longueurs d'onde)
    Stockage : -15 à 50 °C

  • Humidité relative

    20-80 % HR, sans condensation

  • Tension d'entrée

    Modèle de base :
    100-240 V, 50-60 Hz, ±10 %
    Configuration du boîtier :
    115 V ±10 %, 60 Hz -OU-
    230 V ±10 %, 50/60 Hz

  • Consommation électrique (W)

    Modèle de base :
    400 (max.)
    250 (val. typique au démarrage)
    120 (val. typique en fonctionnement)
    Configuration du boîtier :
    1560 (max.)
    1560 (val. typique au démarrage)
    750 (val. typique en fonctionnement)

  • Durée de préchauffage (minutes)

    Modèle de base :
    120
    Configuration du boîtier :
    240

  • Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur en mm)

    Modèle de base :
    483 x 267 x 556
    Configuration du boîtier :
    1175 x 1480 x 826 (avec chariot disponible en option)

  • Poids (kg)

    Modèle de base :
    28,5
    Configuration du boîtier :
    185,5 (avec chariot disponible en option)

  • Compatibilité sonde d'analyse

    Raman Rxn-30

  • Interface d'automatisation

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (nous contacter pour d'autres options)

  • Options de montage

    Modèle de base et Hybride :
    Kit rack 19 pouces
    Configuration du boîtier :
    Boîtier NEMA 4X ; montage mural possible, chariot mobile ou support fixe

  • Certifications pour zone explosible

    Modèle de base et Hybride :
    ATEX, CSA, IECEx
    Configuration du boîtier :
    Pour les options, contacter l'assistance