Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo d'un analyseur Raman Rxn2 vue de face avec côté gauche visible

Analyseur Raman Rxn2

Faites passer votre application du laboratoire à l'environnement de process

KRXN2B
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Couverture spectrale

    Kit de démarrage :
    300 - 3 300 cm-1 (785 nm)
    Modèle de base :
    150 - 4 350 cm-1 (532 nm)
    150 - 3 425 cm-1 (785 nm)
    200 - 2 400 cm-1 (1 000 nm)
    Hybride : 175 - 1 890 cm-1 (785 nm)

  • Résolution spectrale

    Kit de démarrage :
    10 cm-1 (moyenne)
    Modèle de base (moyenne) :
    5 cm-1 (532 nm)
    4 cm-1 (785 nm)
    5 cm-1 (1 000 nm)
    Hybride :
    4 cm-1 (785 nm) en moyenne

  • Voies

    Kit de démarrage :
    Une seule voie
    Modèle de base :
    Jusqu'à quatre voies
    Hybride :
    Jusqu'à deux voies

  • Température

    Temp. de service :
    15 à 30 °C
    59 à 86 °F
    Temp. de stockage :
    -15 à 50 °C
    5 à 122 °F

  • Humidité relative

    20 à 80 %, sans condensation

  • Tension d'entrée

    100-240 V, 50-60 Hz, ±10 %

  • Consommation électrique (W)

    400 (max.)
    250 (val. typique au démarrage)
    120 (val. typique en fonctionnement)

  • Durée de préchauffage (minutes)

    120

  • Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)

    Modèle sur table :
    279 x 483 x 592 mm
    10.99 x 19.02 x 23.31 inch
    Modèle sur chariot :
    685 x 1 022 (table) x 753 mm
    26.97 x 40.24 (table) x 29.65 inch

  • Poids

    Modèle de base :
    32 kg / 71 lbs
    Modèle sur chariot :
    93 kg / 205 lbs

  • Compatibilité sonde d'analyse

    Kit de démarrage :
    Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires)
    Modèle de base :
    Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
    Hybride :
    Voie 1 - Raman Rxn-20 (avec optiques accessoires)
    Voie 2 - Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46

  • Interface d'automatisation

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (nous contacter pour d'autres options)

  • Options de montage

    Modèle sur table (standard) ou sur chariot mobile à roulettes

  • Certifications pour zone explosible

    ATEX, CSA, IECEx

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Couverture spectrale

    Kit de démarrage :
    300 - 3 300 cm-1 (785 nm)
    Modèle de base :
    150 - 4 350 cm-1 (532 nm)
    150 - 3 425 cm-1 (785 nm)
    200 - 2 400 cm-1 (1 000 nm)
    Hybride : 175 - 1 890 cm-1 (785 nm)

  • Résolution spectrale

    Kit de démarrage :
    10 cm-1 (moyenne)
    Modèle de base (moyenne) :
    5 cm-1 (532 nm)
    4 cm-1 (785 nm)
    5 cm-1 (1 000 nm)
    Hybride :
    4 cm-1 (785 nm) en moyenne

  • Voies

    Kit de démarrage :
    Une seule voie
    Modèle de base :
    Jusqu'à quatre voies
    Hybride :
    Jusqu'à deux voies

  • Température

    Temp. de service :
    15 à 30 °C
    59 à 86 °F
    Temp. de stockage :
    -15 à 50 °C
    5 à 122 °F

  • Humidité relative

    20 à 80 %, sans condensation

  • Tension d'entrée

    100-240 V, 50-60 Hz, ±10 %

  • Consommation électrique (W)

    400 (max.)
    250 (val. typique au démarrage)
    120 (val. typique en fonctionnement)

  • Durée de préchauffage (minutes)

    120

  • Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)

    Modèle sur table :
    279 x 483 x 592 mm
    10.99 x 19.02 x 23.31 inch
    Modèle sur chariot :
    685 x 1 022 (table) x 753 mm
    26.97 x 40.24 (table) x 29.65 inch

  • Poids

    Modèle de base :
    32 kg / 71 lbs
    Modèle sur chariot :
    93 kg / 205 lbs

  • Compatibilité sonde d'analyse

    Kit de démarrage :
    Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires)
    Modèle de base :
    Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires)
    Hybride :
    Voie 1 - Raman Rxn-20 (avec optiques accessoires)
    Voie 2 - Raman Rxn-10 (avec optiques accessoires)

  • Interface d'automatisation

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (nous contacter pour d'autres options)

  • Options de montage

    Modèle sur table (standard) ou sur chariot mobile à roulettes

  • Certifications pour zone explosible

    ATEX, CSA, IECEx

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Couverture spectrale

    150 - 4 350 cm-1 (532 nm)

  • Résolution spectrale

    5 cm-1 (532 nm)

  • Voies

    Jusqu'à quatre voies

  • Température

    Temp. de service :
    15 à 30 °C
    59 à 86 °F
    Temp. de stockage :
    -15 à 50 °C
    5 à 122 °F

  • Humidité relative

    20 à 80 %, sans condensation

  • Tension d'entrée

    100-240 V, 50-60 Hz, ±10 %

  • Consommation électrique (W)

    400 (max.)
    250 (val. typique au démarrage)
    120 (val. typique en fonctionnement)

  • Durée de préchauffage (minutes)

    120

  • Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)

    Modèle sur table :
    279 x 483 x 592 mm
    10.99 x 19.02 x 23.31 inch
    Modèle sur chariot :
    685 x 1 022 (table) x 753 mm
    26.97 x 40.24 (table) x 29.65 inch

  • Poids

    Modèle de base :
    32 kg / 71 lbs
    Modèle sur chariot :
    93 kg / 205 lbs

  • Compatibilité sonde d'analyse

    Raman Rxn-10 avec optiques accessoires
    Raman Rxn-40
    Raman Rxn-41

  • Interface d'automatisation

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (nous contacter pour d'autres options)

  • Options de montage

    Modèle sur table (standard) ou sur chariot mobile à roulettes

  • Certifications pour zone explosible

    ATEX, CSA, IECEx