Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Terminal portable multiparamètre pour la mesure de pH/redox, conductivité, oxygène et température

Terminal portable multiparamètre
Liquiline Mobile CML18

Appareil mobile pour la mesure du pH/redox, de la conductivité, de l'oxygène et de la température dans toutes les industries

CML18
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Electrode en verre

  • Application

    Appareil multiparamètre pour utilisation sur le terrain ou en laboratoire

  • Caractéristique

    Raccordable à tous les capteurs Memosens de pH, conductivité et oxygène dissous

  • Design

    Petit et pratique - conçu pour tenir dans la poche

  • Matériau

    Boîtier : PBT
    Affichage : PMMA
    Boutons, cache : TPE
    Connecteur M12 : CuZn, nickelé

  • Dimensions

    84 x 54 x 47 cm (h x l x p)
    3.31 x 2.13 x 1.85 inch (h x l x p)

  • Indice de protection

    IP 66

  • Entrée

    Appareil une voie avec couplage inductive Memosens
    Connecteur M12 pour câble Memosens CYK10 et CYK20

  • Sortie

    Bluetooth

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Multiparameter mobile device for field and laboratory use

  • Caractéristique

    Connectable to all pH, conductivity and dissolved oxygen Memosens sensors

  • Design

    Small and handy - designed to fit in your pocket

  • Matériau

    Housing: PBT
    Display: PMMA
    Buttons, cap: TPE
    M12 connector: CuZn, nickel-plated

  • Dimensions

    84 x 54 x 47 mm (h x w x d)
    3.31 x 2.13 x 1.85 inch (h x w x d)

  • Indice de protection

    IP 66

  • Entrée

    One channel instrument with inductive Memosens coupling
    M12 connector for using CYK10 and CYK20 Memosens cable

  • Sortie

    Bluetooth

  • Principe de mesure

    Capteur d'oxygène dissous

  • Application

    Multiparameter mobile device for field and laboratory use

  • Caractéristique

    Connectable to all pH, conductivity and dissolved oxygen Memosens sensors

  • Design

    Small and handy - designed to fit in your pocket

  • Matériau

    Housing: PBT
    Display: PMMA
    Buttons, cap: TPE
    M12 connector: CuZn, nickel-plated

  • Dimensions

    84 x 54 x 47 mm (h x w x d)
    3.31 x 2.13 x 1.85 inch (h x w x d)

  • Indice de protection

    IP 66

  • Entrée

    One channel instrument with inductive Memosens coupling
    M12 connector for using CYK10 and CYK20 Memosens cable

  • Sortie

    Bluetooth