- F
- L
- E
- X
Liquiline Mobile CML18, le terminal portable multiparamètre qui se glisse dans toutes les poches.

- F
- L
- E
- X
Mesurez le pH, le potentiel redox, la conductivité et l'oxygène dissous, avec un seul et même transmetteur.

- F
- L
- E
- X
C'est l'appareil idéal pour vérifier les points de mesure de votre processus. Le terminal portable reconnaît immédiatement le capteur raccordé et affiche directement la bonne valeur mesurée.

- F
- L
- E
- X
Le Liquiline Mobile CML18 est également parfaitement adapté à l'analyse d'échantillons ponctuels en laboratoire.

- F
- L
- E
- X
Que ce soit en laboratoire ou sur le terrain – avec les capteurs Memosens, le transmetteur portable assure la cohérence totale des données entre vos mesures.

- F
- L
- E
- X
Sa fonction de chargement sans fil intégrée permet le rechargement par induction.
Domaine d'application
Le terminal portable multiparamètre vous permet de vérifier n'importe quel point de mesure de votre installation à l'aide de capteurs Memosens. La compatibilité avec les capteurs déjà installés aux points de mesure fixes dans votre processus garantit une cohérence totale des données entre vos mesures. Grâce à une connexion Bluetooth unique et sécurisée, vous pouvez transférer toutes les données d'étalonnage ainsi que les valeurs mesurées vers un PC, tablette ou smartphone, ce qui rend la documentation, le réglage des capteurs et la transmission des données simple et efficace.
Le Liquiline Mobile CML18 est un terminal portable multiparamètre pour la mesure de :
pH/redox et température
Conductivité / trace de conductivité et température
Oxygène / trace d'oxygène et température
Il est adapté à toutes les industries et leurs utilités et permet le contrôle fiable des
Points de mesure
Echantillons ponctuels (sur site ou en laboratoire)
Points de processus ne disposant pas de mesure en ligne
Avantages
Configuration simple :
Utilisez votre PC, tablette ou smartphone pour la configuration et la mise en service.Bénéficiez de tous les avantages de la technologie Memosens :
Les capteurs Memosens permettent une transmission des données sûre, un enregistrement des valeurs mesurées et des données d'étalonnage et vous garantissent une facilité d'utilisation totale.Faites confiance à vos valeurs mesurées :
L'utilisation de la même technologie pour les mesures de processus, laboratoire et d'échantillons ponctuels vous offre une cohérence totale.
Simplifiez votre travail quotidien :
Le système plug & play ou la connectique M12 avec des capteurs Memosens préétalonnés vous permet de passer rapidement d'un paramètre à un autre.
Utilisez-le comme data logger :
Mémorisez plus de 10 000 valeurs mesurées avec horodatage.
Emportez-le partout là où vous en avez besoin :
Utilisation flexible partout où il est nécessaire, du laboratoire au processus. Petit et pratique, il se glisse dans toutes les poches.
Rechargez-le :
Niveau d'énergie faible ? Vous pouvez le recharger facilement à l'aide d'un chargeur inductif.
Lean selection
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
Principe de mesure
Conductif
-
Application
Multiparameter mobile device for field and laboratory use
-
Caractéristique
Connectable to all pH, conductivity and dissolved oxygen Memosens sensors
-
Design
Small and handy - designed to fit in your pocket
-
Matériau
Housing: PBT
Display: PMMA
Buttons, cap: TPE
M12 connector: CuZn, nickel-plated -
Dimensions
84 x 54 x 47 mm (h x w x d)
3.31 x 2.13 x 1.85 inch (h x w x d) -
Indice de protection
IP 66
-
Entrée
One channel instrument with inductive Memosens coupling
M12 connector for using CYK10 and CYK20 Memosens cable -
Sortie
Bluetooth
-
Principe de mesure
Electrode en verre
-
Application
Appareil multiparamètre pour utilisation sur le terrain ou en laboratoire
-
Caractéristique
Raccordable à tous les capteurs Memosens de pH, conductivité et oxygène dissous
-
Design
Petit et pratique - conçu pour tenir dans la poche
-
Matériau
Boîtier : PBT
Affichage : PMMA
Boutons, cache : TPE
Connecteur M12 : CuZn, nickelé -
Dimensions
84 x 54 x 47 cm (h x l x p)
3.31 x 2.13 x 1.85 inch (h x l x p) -
Indice de protection
IP 66
-
Entrée
Appareil une voie avec couplage inductive Memosens
Connecteur M12 pour câble Memosens CYK10 et CYK20 -
Sortie
Bluetooth
-
Principe de mesure
Capteur d'oxygène dissous
-
Application
Multiparameter mobile device for field and laboratory use
-
Caractéristique
Connectable to all pH, conductivity and dissolved oxygen Memosens sensors
-
Design
Small and handy - designed to fit in your pocket
-
Matériau
Housing: PBT
Display: PMMA
Buttons, cap: TPE
M12 connector: CuZn, nickel-plated -
Dimensions
84 x 54 x 47 mm (h x w x d)
3.31 x 2.13 x 1.85 inch (h x w x d) -
Indice de protection
IP 66
-
Entrée
One channel instrument with inductive Memosens coupling
M12 connector for using CYK10 and CYK20 Memosens cable -
Sortie
Bluetooth
Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques
Choisissez parmi nos options suggérées
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prix par pièce
-
<%range%><%price%>
-
- Modules d'extension optionnels
Configuration personnalisée
Fréquemment achetés ensemble
Accessoires
Produits associés