Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo de l'appareil de mesure de concentration Teqwave H pour l'analyse des liquides dans les applications hygiéniques

Teqwave H – Appareil de mesure de la concentration par ultrasons

Appareil en ligne avec design hygiénique hors pair – prêt à l'emploi pour les process des aliments et boissons

D9HB
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s

  • Gamme de mesure

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Gamme de température du produit

    0 to 120°C (32 to 248 °F)

  • Pression de process max.

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

Domaine d'application

Teqwave H est idéal pour l'analyse des liquides en temps réel dans les applications hygiéniques telles que la production de spiritueux et boissons sans alcool. Les équipementiers et les clients finaux apprécient la précision de sa mesure de concentration in situ et son design hygiénique. Le Teqwave réduit les dépenses opérationnelles en surveillant simultanément différents paramètres de mesure. Adaptez parfaitement votre transmetteur Teqwave à vos besoins de production : vous pouvez définir et étendre à loisir votre domaine d'application.

  • Le guide d'ondes acoustiques mesure avec précision et fiabilité, même les changements les plus faibles sont détectés

  • Contrôle continu de la qualité des boissons et dans les process de nettoyage

Caractéristiques de l'appareil

  • Diamètre nominal : DN 25 (1")

  • Précis et insensible au profil d'écoulement

  • Compatibilité industrielle, facilité d'installation sur rail DIN

  • Écran tactile couleur 3,5" TFT ou indication par LED

  • 4-20 mA, Modbus TCP

Avantages

  • Haute précision et répétabilité – calcul de la concentration avec des algorithmes modernes

  • Respect des exigences d'hygiène – capteur à passage intégral facile à nettoyer

  • Transparence totale – surveillance constante de la qualité du produit sans échantillonnage

  • Sécurité de process maximale – mesure fiable grâce au capteur robuste, sans maintenance

  • Utilisation personnalisée – concept d'application innovant, évolutive pour changer de type de mesure

  • Contrôle du process simplifié – configuration simple et visualisation claire de l'état

  • Sauvegarde locale des données – sauvegarde des données intégrée pour les valeurs mesurées jusqu'à 7,5 ans

Xpert selection

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products