Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo de l'appareil de mesure de concentration Teqwave H pour l'analyse des liquides dans les applications hygiéniques

Teqwave H – Appareil de mesure de la concentration par ultrasons

Appareil en ligne avec design hygiénique hors pair – prêt à l'emploi pour les process des aliments et boissons

D9HB
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Concentration par ultrasons

  • En-tête produit

    Inline device with best-in-class hygienic design – plug and play for food and beverage processes.
    High accuracy and repeatability – concentration calculation with latest algorithms.
    Continuous quality monitoring of beverages and in cleaning processes.

  • Caractéristiques du capteur

    Fulfilment of hygienic requirements – easily cleanable full-bore sensor. Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor.
    Nominal diameter: DN 25 (1"). Longueur d'insertion : 180 mm (7") ou 500 mm (20"). Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Utilisation personnalisée – concept d'app innovant, facilement évolutive pour changer de type de mesure. Commande de process simplifiée – configuration conviviale et visualisation claire de l'état. Sauvegarde des données locale – sauvegarde des données intégrée pour les valeurs mesurées jusqu'à 7,5 ans.
    Conforme à l'industrie, installation simple sur rail DIN. Écran tactile couleur 3.5" TFT ou affichage par LED. 4-20 mA, Modbus TCP.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 8 (3/8") à DN 25 (1")

  • Variables mesurées

    Concentration, masse volumique, vitesse du son, température

  • Erreur de mesure max.

    Masse volumique : ±0,01g/cm³.
    Température : ±0.5K
    Vitesse du son : 2m/s

  • Gamme de mesure

    Concentration selon la fiche technique de la concentration, maximum 0 à 100 %.
    Vitesse du son 600 à 2000 m/s
    Température selon la fiche technique de l'application, maximum de 0 à +100 °C (32 à +212 °F)
    Masse volumique 0,7 à 1,5 g/cm³

  • Pression de process max.

    max. 16 bar à 20 °C (232 psi à 68 °F)

  • Gamme de température du produit

    0 à 120°C (32 à 248 °F)

  • Gamme de température ambiante

    0 to 50 °C (32 to 122 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    Acier inoxydable V4A 1.4571

  • Indice de protection

    Capteur : IP68 (avec câble branché), IP66 (sans connecteur de câble)
    Transmetteur : IP40

  • Affichage/Exploitation

    Indication de l'état par LED
    Écran tactile couleur TFT

  • Sorties

    4-20mA / Modbus TCP

  • Entrées

    DC 24 V (18 à 35 V)

  • Alimentation

    Alimentation

  • Certificats Ex

    Zone non dangereuse
    UK ; Zone non dangereuse

  • Sécurité du produit

    CE, C-tick