Données clés
-
Erreur de mesure max.
Masse volumique : ±0,01g/cm³
Température : ±0,5K
Vitesse du son : 2 m/s -
Gamme de mesure
Concentration selon fiche technique app concentration, maximum 0 à 100 %
Vitesse du son 600 à 2000 m/s
Température selon fiche technique app concentration, maximum 0 à +100 °C (32 à +212 °F)
Masse volumique 0,7 à 1,5 g/cm³ -
Gamme de température du produit
0 à 100 °C (32 à 212 °F)
Domaine d'application
Le Teqwave T portable offre des possibilités d'application extrêmement flexibles pour l'analyse temporaire in situ de liquides dans votre installation ou en laboratoire. Avec un seul appareil, vous pouvez surveiller les valeurs de concentration en différents points de mesure et ainsi maximiser la qualité de votre produit avec des dépenses opérationnelles minimales. Le transmetteur mobile avec ses points de mesure préconfigurés permet de parfaitement adapter Teqwave T à vos besoins de production.
Le guide d'ondes acoustiques mesure avec précision et fiabilité, même les changements les plus faibles sont détectés
Mesure temporaire de la concentration de liquides à différents points de mesure dans une installation ou en laboratoire
Caractéristiques de l'appareil
Longueur d'insertion : 180 mm (7")
Précis et insensible au profil d'écoulement
Transmetteur portable robuste avec batterie Li-ion 2300 mAh
Grand afficheur couleur avec 4 touches de commande
Sauvegarde des données intégrée pour max. 3000 valeurs mesurées
Avantages
Simple, rapide et efficace – analyse in situ en temps réel des liquides
Utilisation universelle – un seul appareil pour divers types de mesure
Sécurité de process maximale – mesure fiable grâce au capteur robuste, sans maintenance
Economique – surveillance de la qualité du produit sans échantillonnage
Utilisation personnalisée – concept d'application innovant, évolutive pour changer de type de mesure
Utilisation simple et rapide sans connaissances en métrologie – points de mesure préconfigurés
Surveillance efficace de l'installation – jusqu'à 8 heures d'utilisation mobile sans alimentation externe
Xpert selection