Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo de l'appareil de mesure de concentration Teqwave F pour l'analyse précise de liquides en temps réel dans les conduites

Teqwave F – Appareil de mesure de la concentration par ultrasons

Appareil de mesure en ligne flexible et intelligent – adapté à votre process

D9FB
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Masse volumique : ±0,01g/cm³
    Température : ±0,5K
    Vitesse du son : 2 m/s

  • Gamme de mesure

    Concentration selon fiche technique app concentration, maximum 0 à 100 %
    Vitesse du son 600 à 2000 m/s
    Température selon fiche technique app concentration, maximum 0 à +100 °C (32 à +212 °F)
    Masse volumique 0,7 à 1,5 g/cm³

  • Gamme de température du produit

    0 à 100 °C (32 à 212 °F)

  • Pression de process max.

    max. 16 bar à 20 °C (232 psi à 68 °F)

Domaine d'application

Le Teqwave F est idéal pour l'analyse en temps réel des liquides dans les conduites, en particulier les skids. Les équipementiers et les clients finaux apprécient l'appareil en ligne pour la précision de sa mesure de concentration in situ. Le Teqwave réduit les dépenses opérationnelles en surveillant simultanément différents paramètres de mesure. Adaptez parfaitement votre transmetteur Teqwave à vos besoins de production : vous pouvez définir et étendre à loisir votre domaine d'application.

  • Le guide d'ondes acoustiques mesure avec précision et fiabilité, même les changements les plus faibles sont détectés

  • Mesure continue de la concentration des liquides dans les conduites

Caractéristiques de l'appareil

  • Diamètre nominal : DN 8 à 25 (3/8 à 1")

  • Conception à passage intégral sans perte de pression

  • Compatibilité industrielle, facilité d'installation sur rail DIN

  • Ecran tactile couleur 3,5" TFT ou indication par LED

  • 4-20 mA, Modbus TCP

Avantages

  • Simple et efficace – analyse in situ en temps réel des liquides

  • Transparence totale – surveillance constante de la qualité du produit sans échantillonnage

  • Sécurité de process maximale – mesure fiable grâce au capteur robuste, sans maintenance

  • Economique – moins de points de mesure grâce à la mesure multivariable

  • Utilisation personnalisée – concept d'application innovant, évolutive pour changer de type de mesure

  • Contrôle du process simplifié – configuration simple et visualisation claire de l'état

  • Sauvegarde locale des données – sauvegarde des données intégrée pour les valeurs mesurées jusqu'à 7,5 ans

Xpert selection

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products