Données clés
-
Erreur de mesure max.
Masse volumique : ±0,01g/cm³
Température : ±0,5K
Vitesse du son : 2 m/s -
Gamme de mesure
Concentration selon fiche technique app concentration, maximum 0 à 100 %
Vitesse du son 600 à 2000 m/s
Température selon fiche technique app concentration, maximum 0 à +100 °C (32 à +212 °F)
Masse volumique 0,7 à 1,5 g/cm³ -
Gamme de température du produit
0 à 100 °C (32 à 212 °F)
-
Pression de process max.
max. 16 bar à 20 °C (232 psi à 68 °F)
Domaine d'application
Le Teqwave F est idéal pour l'analyse en temps réel des liquides dans les conduites, en particulier les skids. Les équipementiers et les clients finaux apprécient l'appareil en ligne pour la précision de sa mesure de concentration in situ. Le Teqwave réduit les dépenses opérationnelles en surveillant simultanément différents paramètres de mesure. Adaptez parfaitement votre transmetteur Teqwave à vos besoins de production : vous pouvez définir et étendre à loisir votre domaine d'application.
Le guide d'ondes acoustiques mesure avec précision et fiabilité, même les changements les plus faibles sont détectés
Mesure continue de la concentration des liquides dans les conduites
Caractéristiques de l'appareil
Diamètre nominal : DN 8 à 25 (3/8 à 1")
Conception à passage intégral sans perte de pression
Compatibilité industrielle, facilité d'installation sur rail DIN
Ecran tactile couleur 3,5" TFT ou indication par LED
4-20 mA, Modbus TCP
Avantages
Simple et efficace – analyse in situ en temps réel des liquides
Transparence totale – surveillance constante de la qualité du produit sans échantillonnage
Sécurité de process maximale – mesure fiable grâce au capteur robuste, sans maintenance
Economique – moins de points de mesure grâce à la mesure multivariable
Utilisation personnalisée – concept d'application innovant, évolutive pour changer de type de mesure
Contrôle du process simplifié – configuration simple et visualisation claire de l'état
Sauvegarde locale des données – sauvegarde des données intégrée pour les valeurs mesurées jusqu'à 7,5 ans
Xpert selection