Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Memosens CPF82E - Capteur de redox numérique pour l'industrie des eaux usées, minière, des minéraux et métaux

Capteur de redox numérique
Memosens CPF82E

Electrode Memosens 2.0 compacte pour l'industrie des eaux usées, minière, des minéraux et métaux

CPF82E
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Flottation, lessivage, neutralisation, surveillance en sortie

  • Caractéristique

    Electrode gel résistante à la contamination et au colmatage, comprenant un raccord process NPT 3/4"

  • Gamme de mesure

    -1500 mV à +1500 mV

  • Principe de mesure

    Electrode gel compacte avec système de référence à double chambre, pont électrolytique en nitrate de potassium et diaphragme PTFE, anneau platine

  • Design

    Electrode compacte dans un boîtier PPS avec raccord process NPT3/4"

  • Matériau

    Boîtier : PPS
    Electrode redox : anneau platine
    Système de référence à double chambre : KNO3 et KCl/AgC:

  • Dimensions

    Diamètre : 22 mm (0.87 inch)
    Longueur : 150 mm (5.91 inch)

  • Température de process

    0 à 80 °C (32 à 170 °F)

  • Pression de process

    1 à 10 bar abs à 80 °C
    (15 à 145 psi abs à 176 °F)

  • Capteur de température

    NTC

  • Certification Ex

    (en option) FM IS NI Cl. I Div.1&2, Groups A-D

  • Raccordement

    Raccord process : NPT 3/4" connecteur
    Memosens

  • Indice de protection

    IP 68