Données clés
-
Gamme de mesure
0 to 100% turbidity
-
Température de process
-10 to 100°C
135°C for max. 2 hours -
Pression de process
0 to 20 bar (0 to 290 psi) abs
Domaine d'application
L'appareil de mesure de turbidité compact CUD33 permet un nettoyage NEP fiable et économe en ressources dans les applications du secteur agroalimentaire. Il fait passer la séparation des phases à un niveau supérieur, garantissant un rendement maximal grâce à une détection rapide et fiable des changements de produit, p. ex. lait/eau. La sortie 4...20 mA peut être facilement raccordée à n'importe quel transmetteur ou système numérique de contrôle commande. De plus, l'appareil est équipé de tous les raccords process courants utilisés dans les applications de séparation de phases : filetage G1/2", raccord Varivent et raccord Tri-Clamp.
L'appareil optique à lumière diffusée CUD33 est parfaitement adapté à la détection et à la distinction de divers produits dans la :
Séparation des phases entre les produits laitiers et l'eau
Séparation des phases entre la levure et l'eau dans les brasseries, p. ex. pour la récupération de la levure
Avantages
Rendement optimisé : identifiez rapidement les différentes phases de votre process NEP et évitez les pertes de produit grâce à une détection précise et rapide des changements de phase.
Design compact : Tirez parti des dimensions de montage pour gagner de la place et installer l'appareil de séparation des phases même dans les espaces les plus restreints.
Facile à utiliser et ne nécessitant pratiquement aucun entretien grâce à son design : seul un nettoyage annuel des lentilles sphériques est nécessaire, indépendamment des cycles NEP. Grâce à son design innovant, exempt de joints remplaçables, le remplacement des joints toriques et un entretien régulier sont inutiles.
Mesures fiables : La lentille sphérique unique en son genre empêche les interférences causées par les bulles d'air.
Montage simple : les différents raccords process permettent un montage aisé dans les conduites. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, car cet appareil compact transmet les valeurs mesurées dès qu'il est connecté à l'API.
Conformité : L'appareil de séparation des phases est conforme à toutes les certifications sanitaires applicables, telles que 3-A, EHEDG, le règlement européen (CE) n° 1935/2004 et la réglementation américaine FDA CFR 21, relatives aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
| FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
|---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Appareil de mesure de turbidité compact CUD33
Appareil optique pour la séparation des phases
EN FR 27/03/2026Langue:
French
Version:
27/03/2026
Taille du fichier:
716.2 KB
Nom du fichier:
TI01885CFR_0126-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Appareil de mesure de turbidité compact CUD33
Appareil optique pour la séparation des phases
EN FR 26/03/2026Langue:
French
Version:
26/03/2026
Taille du fichier:
772.3 KB
Nom du fichier:
BA02601CFR_0126-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN FR 21/09/202629/08/202330/04/2021Langue:
Anglais
Version:
21/09/2026
Taille du fichier:
461.5 KB
Nom du fichier:
SD02751CEN_0326-00.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Separazione di fase - veloce e affidabile
Separazione di fase
- veloce e affidabile
Dispositivo compatto di misura della
torbidità CUD33 per massimizzare la resa
del prodotto nelle applicazioni del settore
Food & BeverageLangue:
Italien
Version:
02/10/2026
Taille du fichier:
4.8 MB
Nom du fichier:
IN01475CIT_CUD33_eBrochure.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Phasentrennung - schnell & zuverlässig
Kompaktes Trübungsgerät CUD33 für
maximale Produktausbeute in der Lebensmittel-
und GetränkeindustrieLangue:
Allemand
Version:
09/04/2026
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
IN01475CDE_CUD33_eBrochure.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
相分離 - 迅速かつ高精度
食品・飲料アプリケーションにおける製品歩留まりを最
大化コンパクト濁度計CUD33Langue:
Japonais
Version:
01/09/2026
Taille du fichier:
5.9 MB
Nom du fichier:
IN01475CJA_0126_CUD33_eBrochure.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Phase separation - fast and reliable
CUD33 compact turbidity device for
maximized product yield in Food &
Beverage applicationsLangue:
Anglais
Version:
16/02/2026
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
IN01475CEN_CUD33_eBrochure.pdf
-