Le Memosens CCS50D est un capteur de dioxyde de chlore robuste qui nécessite peu de maintenance. Il fournit des mesures stables et rapides dans l'eau potable, les eaux de process et les utilités. Le capteur peut être utilisé pour assurer une désinfection efficace pour une qualité de l'eau et une sécurité maximales, pour éviter le surdosage du dioxyde de chlore ou pour garantir l'absence de ClO2 dans les installations de boissons et l'osmose inverse. Memosens CCS50D n'est pas la dernière génération de Memosens. Pour plus d'informations sur le nouveau capteur Memosens CCS50E, cliquez ici.
Memosens CCS50D est un capteur de dioxyde de chlore pour les fabricants de skids et les clients finaux. Il mesure avec fiabilité dans :
l'eau potable - pour garantir une désinfection suffisante
les systèmes ou tours de refroidissement - pour éviter la croissance d'agents pathogènes
l'eau de process - pour l'emballage et l'embouteillage sûr et hygiénique des produits
les installations de boissons - pour garantir l'absence de dioxyde de chlore
Avantages
La bonne version de capteur pour chaque application : De la mesure de traces aux concentrations de dioxyde de chlore de 200 mg/l.
Le temps de réponse rapide donne une vue précise du process et permet une réaction rapide aux changements du process ainsi qu'un contrôle efficace du process.
Sécurité de process accrue : Une mesure précise et stable à long terme garantit une surveillance constante du process et permet une concentration minimale de désinfectant.
Installation flexible : Le capteur peut être installé dans les chambres de passage CCA151 et CCA250 ou dans des sondes à immersion. Mesure quasiment insensible au débit à des vitesses d'écoulement supérieures à 5 l/h (CCA151), 30 l/h (CCA250) ou 15 cm/s (immersion).
Une disponibilité du process maximale grâce au remplacement rapide du capteur : préétalonnez le capteur en laboratoire, puis installez-le dans votre process avec le plug & play.
Le raccordement au transmetteur multiparamètre Liquiline permet de combiner simplement les paramètres pertinents de l'analyse de liquide.
AVR Waste à Botlek, Rotterdam, traite jusqu'à 1,7 millions de tonnes de déchets résiduels chaque année. Découvrez comment ils ont optimisé leur mesure du pH grâce à Endress+Hauser
Découvrez comment Heineken répond à toutes les règlementations pour protéger l'environnement au Brésil avec le capteur numérique de nitrate ou de CAS Viomax CAS51D d'Endress+Hauser.
Une désinfection adéquate dans l'eau potable, qui évite la formation d'agents pathogènes dans les systèmes d'eau de refroidissement, dans l'eau utilisée pour laver les légumes préemballés, assure l'absence de dioxyde de chlore dans les systèmes de boissons
Caractéristique
Mesure ampérométrique du dioxyde de chlore dissous
Gamme de mesure
Traces : 0 à 5 mg/l ClO2 Standard : 0 à 20 mg/l ClO2 Haut : 0 à 200 mg/l ClO2
Principe de mesure
Cellule de mesure à membrane, fermée Réduction du dioxyde de chlore (ClO2) en chlorure à la cathode avec env. 120 mV
Design
Cellule de mesure ampérométrique à 2 électrodes fermée avec membrane PVDF
Matériau
Corps du capteur : POM Membrane : PVDF Cartouche à membrane : PVDF
Dimensions
Diamètre : 25 mm (0.98 inch) Longueur : 161 mm (6.34 inch)
Température de process
0 à 55 °C , hors gel (32 à 130 °F)
Pression de process
Max. 2 bar abs (Max. 29 psi abs)
Capteur de température
10k NTC intégré (Memosens)
Raccordement
Tête de raccordement numérique inductive, avec Memosens
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .