Données clés
-
Gamme de mesure
10 à 5000 mg/l O2 DCO
40 à 20000 mg/l O2 DCO -
Température de process
4 à 40 °C (39 à 104 °F)
-
Pression de process
Atmosphérique
Domaine d'application
Le Liquiline System CA80COD permet une mesure en ligne constante de la demande chimique en oxygène (DCO). Il vous aide à surveiller les rendements épuratoires des stations d'épuration et permet une facturation en fonction de la qualité des rejets industriels. L'étalonnage et le nettoyage automatiques vous permettent de réduire les coûts d'exploitation et le diagnostic avancé avec accès à distance vous aide à fournir la documentation demandée aux autorités.
Les fonctions de sécurité commandées par logiciel de l'analyseur de DCO garantissent une sécurité de fonctionnement maximale.
L'analyseur Liquiline System COD surveille :
L'entrée et la sortie des stations d'épuration à des fins de documentation et de calcul des rendements épuratoires
Les canaux de rejet des stations d'épuration industrielles pour déterminer les taxes de déversement et appliquer le principe pollueur-payeur
L'eau de process
Avantages
Méthode au bichromate directement comparable aux résultats de laboratoire.
Répondre aux besoins de l'industrie : L'analyseur est idéal pour le suivi environnemental, les eaux usées industrielles et municipales.
Intégration simple et rapide dans les process : Montage direct de la version auto-aspirante ou de la crépine d'aspiration pour applications en bypass.
Sécurité maximale : Couvercle de sécurité contrôlé par logiciel pour le réacteur et toutes les parties chauffées.
Combinaison d'une alimentation en échantillon fiable et d'un dosage ultraprécis : Les pompes péristaltiques fonctionnent malgré la présence de particules dans l'échantillon. Les barrières lumineuses permettent un dosage précis et reproductible.
Extension facile des fonctionnalités de l'analyseur en station de mesure complète – en ajoutant des modules électroniques et en raccordant des capteurs d'analyse Memosens.
Vidéos
-
La demande chimique en oxygène (DCO) d'un liquide peut être déterminée par digestion chimique et thermique selon le principe de mesure colorimétrique. Cette vidéo présente ce principe de mesure et son mode de fonctionnement.
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
Principe de mesure
Colorimétrique
-
Caractéristique
Analyseur pour la demande chimique en oxygène (DCO)
-
Dimensions
Armoire :
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 inch
Armoire au sol :
1693 x 530 x 417 mm
66.65 x 20.87 x 16.42 inch -
Design
Construction ouverte, armoire et armoire au sol
Plastique ASA-PC haute performance, socle supplémentaire acier revêtu -
Température de process
4 à 40 °C (39 à 104 °F)
-
Température ambiante
5 à 40 °C (41 à 104 °F)
Version extérieur : -20 à 40 °C (-4 à 104 °F) -
Pression de process
Atmosphérique
-
Débit d'échantillon
> 100 ml/min
-
Consistance de l'échantillon
Echantillon homogène aqueux
-
Exécutions spéciales
Transformation facile en station de mesure avec jusqu'à quatre capteurs Memosens numériques
Etalonnage et nettoyage automatiques
Intervalles de mesure, de nettoyage et d'étalonnage configurables par l'utilisateur
Analyseur auto-aspirant avec unité de dosage optique
Module de dilution (en option)
Communication numérique pour accès à distance -
Application
Suivi environnemental, surveillance des seuils des eaux usées industrielles et communales
-
Alimentation
100 à 120 VAC / 200 à 240 VAC 10%
50 +/-1 ou 60 +/-1,2 Hz -
Sortie
2x 0/4 à 20 mA
Modbus RS485/TCP (en option)
Serveur web (en option)
EtherNet/IP
PROFIBUS DP
Relais alarme -
Entrée
1 voie de mesure
1 à 4 entrées capteur numériques pour les capteurs avec protocole Memosens (en option) -
Gamme de mesure
10 à 5000 mg/l O2 DCO
40 à 20000 mg/l O2 DCO -
Consommables
Des réactifs et des solutions standard CY80COD sont nécessaires pour le fonctionnement
Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques