Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image produit : TMT2070

TMT2070

TMT2070
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Transmetteur de température pour
thermorésistance Pt100.
Entrées : 3 x Pt100 3 fils
Sorties : 3 x 4-20 mA (450 ohms)
Ce transmetteur de format carte Europe
4F Racksyst (DIN 41494) permet de
traiter 3 signaux Pt100 indépendemment
grâce aux modules de gamme .
Les gammes de mesure sont définies par
les "LINCARD" et peuvent être différen-
tes.