Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image produit : RSTA

RSTA

RSTA
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
Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Pour un prélèvement automatique de
produits liquides d'après le principe
du vide.
- Armoire inox thermostatée (V2A),
double paroi avec isolation,
protection IP 55
- Température ambiante admissible -20
à +50 C
- Hauteur d'aspiration : max.6 m
- Longueur du tuyau : max. 30 m
- Démarrage différé réglable pour le
début du prélèvement
- Prélèvement asservi à un temps, un
débit ou un événement
- Entrée impulsions +7 à +27 V, ou
contact sans potentiel
- Volume de l'échantillon réglable de
20 à 350 ml
- Répartition des échantillons :
changement de flacon en fonction
du temps ou du nombre d'échantillons
- Unité de répartition interchangeable

  • Successeur

    • Produits simples

    • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

    Excellence technique

    Simplicité

    • Produits standard

    • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

    Excellence technique

    Simplicité

    • Produits haut de gamme

    • Hautement fonctionnel et pratique

    Excellence technique

    Simplicité

    • Produits spécialisés

    • Conçu pour les applications exigeantes

    Excellence technique

    Simplicité

    Variable

    FLEX selections Excellence technique Simplicité
    • F
    • L
    • E
    • X

    Fundamental selection

    Parfait pour les applications de base

    Excellence technique
    Simplicité
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lean selection

    Performances optimales pour piloter les applications standards

    Excellence technique
    Simplicité
    • F
    • L
    • E
    • X

    Extended selection

    Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

    Excellence technique
    Simplicité
    • F
    • L
    • E
    • X

    Xpert selection

    Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

    Excellence technique
    Simplicité

    Variable