Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Circuit eau/vapeur chez GETEC PARK.SWISS

Panneau d'analyse vapeur et eau (SWAS) surveille la production d'énergie

GETEC PARK.SWISS AG exploite au total 3 centrales de production électrique le site de Muttenz (Schweizerhalle), qui sont utilisés pour couvrir l'ensemble des besoins en énergie. Des investissements sont en cours pour assurer que GETEC est toujours à la pointe de la technologie et qu'un approvisionnement en énergie fiable est garanti.

Panneau SWAS au GETEC SWISS.PARK

Installation de panneaux SWAS au GETEC SWISS.PARK

Usine de production énergétique à Muttenz

Usines GETEC SWISS.PARK à Muttenz

Avantages du panneau SWAS

  • Moins de temps d'arrêt

  • Meilleure efficacité de l'installation

  • Mesures fiables

  • Maintenance conviviale

Employé de maintenance chez GETEC PARK.SWISS

La qualité des produits Endress+Hauser est excellente, mais la proximité est également importante pour moi. Je veux savoir que je peux obtenir rapidement une assistance lorsque j'en ai besoin.

Daniel Hartmann
Maintenance, GETEC PARK.SWISS

Exigences requises

En surveillant les dépassements des limites du cycle vapeur, (eau d'alimentaire, eau de chaudière et eau de condensat), l'objectif est d'éviter la corrosion et les dépôts dangereux risquant de réduire l'efficacité, voire d'entraîner un arrêt prématuré. Sur son site de Muttenz, GETEC produit les différentes énergies (vapeur à 12 bar, eau chaude, eau glacée et air comprimé) à partir de déchets solides et liquides. Tous ces produits doivent être disponibles en permanence.

Notre solution

Un panneau d'analyse eau/vapeur a été installé pour la surveillance. Le Système d'analyse vapeur et eau (SWAS) est une solution complète pré-assemblée montée sur un panneau. En plus du refroidissement des échantillons et de la surveillance des différents paramètres tels que le débit, le pH, la conductivité, la conductivité des cationiques, la silice et les traces d'oxygène, le panneau intègre l'ensemble des liaisons entre les mesures.