Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure de la concentration en particules solides dans les boues de curage

ProRheno optimise les processus avec Valmet TS

L'appareil Valmet TS permet une mesure fiable et précise de la concentration en particules solides dans les boues de curage d'origines diverses – et avec un minimum de maintenance nécessaire. La mesure continue augmente la sécurité de fonctionnement de l’ensemble de la station d'épuration et permet une optimisation des processus.

Surveillance de process en temps réel

Avantages

  • Optimisation du processus de neutralisation et de décantation primaire des eaux usées industrielles

  • Commande des cycles de pompage et de la séparation des phases pour l'alimentation de l'épaississeur statique en boue primaire, boue excédentaire et matières solides en flottation

  • Commande de la vitesse de rotation et du dosage des produits chimiques lors de l'épaississement des boues au moyen d'une centrifugeuse – pas de sections d'entrée / de sortie

"La mesure précise et continue de la concentration en particules solides permet un contrôle optimal"

Herr Jörg Gautschi, Responsable du département EMSR
ProRheno AG

L'exigence de client

La mesure continue de la concentration en particules solides (TS) dans les boues de curage constitue un grand défi pour l'analyse en ligne. La viscosité élevée, l'encrassement des capteurs, la consistance variable et les différentes nuances de couleur de la boue limitent l'utilisation des outils d'analyse en ligne conventionnels à un petit nombre d'applications.

La solution d'Endress+Hauser

Le capteur Valmet TS s'apparente à un débitmètre : les capteurs sont intégrés directement dans la paroi de tube. Grâce à ce principe, la section n'est pas modifiée et le risque d'obstruction est quasi nul. L'appareil mesure le temps de propagation que met la micro-onde pour parcourir le chemin à travers la conduite de process, et calcule ainsi la concentration en matière sèche. En combinaison avec un débitmètre Promag 53 d'Endress+Hauser, il est ainsi possible de mesurer en continu la concentration en matière sèche et la charge.