Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Cloud-basiertes Steuer- und Leitsystem für den Wasserverband REWA-BZA

Die Gemeinden investieren in eine sichere Trinkwasserversorgung

Die Integration von Steuerungssystemen unterschiedlicher Lieferanten und Gerätegenerationen stellt eine komplexe Herausforderung dar. Ein umfassendes Steuerungs- und Netzwerkkonzept musste von Grund auf neu entwickelt werden. Während der Umbauphase war es von höchster Priorität, die kontinuierliche Verfügbarkeit von einwandfreiem Trinkwasser sicherzustellen.

Steuer- und Leitsystem

Die Vorteile

  • Modernes, skalierbares und cloud-basiertes Prozessleitsystem

  • Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und -qualität

  • Automatisierte Bewirtschaftung über Gemeindegrenzen hinweg

  • Remote-Zugriff auch via Tablet und/oder Smartphone

Ch. Probst

„Dank dem neuen, cloud-basierten Prozessleitsystem gehen keine Daten mehr verloren und wir haben von jedem Gerät aus eine Übersicht über den aktuellen Wasserstand.“

Christian Probst, Gemeindeammann
Gemeinde Zeihen

Die Anforderung des Kunden

Die Steuerungen der Wasserversorgungen in den verschiedenen Gemeinden mussten im laufenden Betrieb ersetzt werden. Dabei sollte die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser jederzeit gewährleistet bleiben. Ebenso musste für die Vernetzung der entsprechenden Anlagen mittels Steuerkabeln und Mobilfunk eine Lösung erarbeitet werden.
Bemerkenswert ist hierbei die Nutzung des Mobilfunknetzes für die Kommunikation, da Fernwirkkabelverbindungen weitgehend fehlten.
Mit einem modernen, skalierbaren Prozessleitsystem sollte eine sichere und energieeffiziente Wasserbewirtschaftung sichergestellt werden.

Die Lösung

Lieferung, Installation und Inbetriebnahme des neuen Steuer- und Leitsystems erfolgte durch Endress+Hauser. Während des fortlaufenden Umbaus wurde ein neues und sicheres Kommunikationsnetz aufgebaut. Nach Abschluss der Inbetriebnahme steht den Betreibern nun ein modernes, modular skalierbares und cloud-basiertes Prozessleitsystem zur Verfügung. Geplante, zukünftige Erweiterungen der Anlagen wurden bei der Planung und Umsetzung bereits berücksichtigt.

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.