Concept d'automatisation moderne - un modèle à imiter

Endress+Hauser (Schweiz) AG a installé un nouveau système de gestion et d'instrumentation.

Endress+Hauser (Schweiz) AG a obtenu en 2010 le contrat pour installer un nouveau système de gestion ainsi que l’instrumentation. Cette commande a été suivie en 2013 du deuxième niveau d'extension, qui concernait une unité de filtration à technologie membranaire et l'extension du système de commande.

Réservoir du système d'alimentation en eau de Wahlen

Bénéfices client

  • Système de gestion moderne sur plateforme matérielle et logicielle actuelle

  • Télésurveillance via PC ou Smartphone

  • Utilisation optimale des sources propres à la commune grâce à la mise en œuvre d'une unité de filtration à technologie membranaire

  • Etablissement journalier, mensuel et annuel du bilan de l'exploitation d'eau par rapport à la consommation d'eau

Fontainier, Rainer Schmidlin

"Le nouveau système de gestion est conçu de façon claire et structurée et son utilisation est aisée."

Rainer Schmidlin, Fontainier
Approvisionnement en eau de Wahlen

Les défis

Dans le cas de l’approvisionnement en eau de la commune de Wahlen (canton de Bâle-Campagne), des pièces des installations locales destinées au trai-tement et à la distribution d'eau, ainsi qu'à la commande, étaient vétustes. Endress+Hauser (Schweiz) AG après le premier contrat en 2010, a reçu en 2013 le mandat pour la mise en place d’une unité de filtration ainsi que l’extension du sytème de commande. La société WABAG Wassertechnik AG était chargée de la livraison et de l'installation de l'unité de filtration à technologie membranaire.

Notre solution

Les ingénieurs de projet d'Endress+Hauser (Schweiz) AG ont fourni l'ingénierie matérielle et logicielle complète, le système de gestion et une nouvelle armoire avec les systèmes de commande intégrés pour le réservoir. Pour le contrôle/commande le WAGO-I/O-SYSTEM avec protocole Ethernet a été mis en oeuvre.

Contenu de la livraison

  • Technique de mesure de débit, de niveau et de pression

  • Panneau avec capteur de turbidité et sonde CAS

  • Ingénierie matérielle et logicielle

  • Armoire de commande complète, visualisation pour le réservoir incluse

  • PC de contrôle commande avec logiciel de visualisation P View

  • Module logiciel "Alarm Multimedia