Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Fachschulung Funktionale Sicherheit (SIL)

Grundlagen der funktionalen Sicherheit:

Im Mittelpunkt der funktionalen Sicherheit steht die Minimierung von Risiken sowie die Reduzierung von Gefahren, welche von potenziell gefährlichen Prozessen und Anlagen ausgehen. Neben der Verantwortlichkeit resultierend aus gesellschaftlich akzeptierten Wertvorstellungen existiert auch nicht zuletzt eine gesetzliche Verpflichtung zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten für Entwickler, Hersteller und Betreiber aus allen Bereichen der Industrie und Wirtschaft. Das Konzept der funktionalen Sicherheit beruht dabei auf der korrekten und zuverlässigen Funktion sicherheitsrelevanter Systeme und Komponenten.

Date
11.06.2026
Horaires
09:00 - 16:15 CEST
Lieu de la manifestation
Endress+Hauser (Deutschland) GmbH+Co. KG
Colmarer Straße 6
79576 Weil am Rhein
Allemagne
Langue proposée
Allemand
Participants min.
5
Participants max.
12
Coût en monnaie locale
800 EUR

Inhalte:

  • Grundlagen der funktionalen Sicherheit:

  • Einführung in die Normen DIN EN 61508 und DIN EN 61511

  • Bedeutung und Anwendung von Safety Integrity Level (SIL)

  • Risikobeurteilung und SIL-Klassifizierung

  • Planung und Auslegung von Sicherheitssystemen:

  • Auswahl und Dimensionierung von Sicherheitskomponenten

  • Nachweisberechnung und Verifizierung der Sicherheitsfunktionen

  • Installation und Inbetriebnahme:

  • Anforderungen an die Installation von SIL-Schutzkreisen

  • Prüfverfahren und Prüfanweisungen

  • Dokumentation und Nachweisführung

  • Instandhaltung und wiederkehrende Prüfungen

  • Gebrauchsdauer und Betriebsbewährung

Zielgruppe:

Zielgruppen sind alle Personen, welche in ihrem Arbeitsumfeld der Prozessindustrie Kontakt mit funktionaler Sicherheit haben, wie z.B. Sicherheitsingenieure, Ingenieurbüros, Anlagenbetreiber, Planer, PLT-Fachkräfte, Mitarbeiter aus dem Bereich Wartung und Instandhaltung

Preis zzgl. MwSt

Autres dates pour cet événement