Solutions de gestion de carburant pour les camions miniers

Gestion sûre et économique du carburant avec des skids de comptage et de chargement et des solutions de gestion des stocks

Le carburant utilisé pour les camions est l'une des plus grosses dépenses dans une mine. Il est également essentiel pour la productivité, car selon l'éloignement de la mine, les entreprises peuvent perdre plusieurs jours de production en attendant que le carburant soit livré. De plus, une manipulation incorrecte des carburants peut nuire à l'environnement, surtout si les réservoirs sont surremplis, ce qui entraîne un déversement. Une gestion efficace du carburant peut aider les mines à réduire leurs coûts d'exploitation, à accroître leur productivité et à réduire les risques environnementaux.

Notre offre

Bien que le carburant soit l'élément vital d'une mine, il est rarement surveillé ou contrôlé efficacement. Endress+Hauser propose différentes solutions pour améliorer la gestion du carburant des camions miniers. Celles-ci se concentrent principalement sur trois applications. La première optimise le chargement chez les fournisseurs, la deuxième surveille l'inventaire pour en faciliter la gestion et la dernière évite les débordements des silos à carburant.

  • Skids de comptage et de chargement

  • Solution de gestion des stocks

  • Solution de sécurité anti-débordement

Gestion sûre et efficace du carburant

Skid de comptage et de chargement de carburant

Skid de comptage et de chargement

En matière de gestion des carburants, il peut y avoir des désaccords entre le fournisseur de carburants et la mine. Un débitmètre mécanique typique utilisé par la plupart des fournisseurs de carburants a une précision de 0,5 %. Les skids de comptage et de chargement d'Endress+Hauser sont équipés d'un débitmètre Coriolis d'une précision de 0,1 %. Le débitmètre Coriolis est doté d'un étalonnage de densité spécial pour compenser les variations de fluides afin de déterminer si le carburant est potentiellement dilué. Le système de comptage et de chargement complet a une précision globale de 0,25 %.

Silo à carburant

Solution de gestion des stocks de carburant

Une fois sur place, le carburant doit être entreposé et géré. Pour une prise de décision efficace, la disponibilité de données en ligne de haute qualité et en temps réel est essentielle. Endress+Hauser offre une solution de gestion d'inventaire qui comprend des composants système tels que des automates programmables, des passerelles et des systèmes de télémétrie, ainsi que des instruments de mesure de niveau et de température précis, sûrs et fiables.

Système de protection anti-débordement

Système de protection anti-débordement

Endress+Hauser propose une solution complète de protection anti-débordement, certifiée par des experts indépendants et internationaux en sécurité de fonctionnement. C'est la meilleure solution de sécurité de sa catégorie, selon la norme IEC 61511. Elle permet d'atteindre un temps de réponse inférieur à la minute. Le système est disponible en architecture simple et redondante avec détecteur de niveau et instrumentation radar. En outre, des tests de fonctionnement périodiques automatisés garantissent le parfait fonctionnement du système de sécurité instrumenté.

Parcourez notre gamme de produits!

Parcourez notre gamme de produits!

Avantages

Grâce à notre expertise dans l'industrie minière, pétrolière et gazière, Endress+Hauser est en mesure de vous proposer des solutions dédiées à vos défis de gestion du carburant. De plus, notre offre se compose à la fois de composants système et d'instruments de mesure, ce qui rend l'intégration facile et fiable.

  • 0,25 %

    telle est la précision de mesure du skid de comptage et de chargement

  • < 1 min.

    tel est le temps de réaction à d'éventuels surremplissages

  • < 5 min

    pour effectuer le test de fonctionnement périodique pour 16 réservoirs de carburant