Améliorez la sécurité de l'industrie minière

Rendez les mines plus sûres avec des appareils numériques conformes SIL pour protéger vos employés et vos biens

La sécurité a toujours été un sujet majeur dans les activités minières. Mais aujourd'hui, elle n'a jamais eu autant d'importance pour deux raisons. D'une part, en raison de la concurrence du marché, les activités minières ne peuvent se permettre de perdre de précieuses heures de production en raison d'un incident. D'autre part, l'extraction minière fait l'objet d'une exposition publique particulière en raison de son impact environnemental et social. Pour ne pas nuire à l'image du secteur, la sécurité doit être la première priorité.

Notre offre pour la sécurité minière

L'extraction minière est risquée pour de nombreuses raisons: substances nocives telles que combustibles, produits chimiques, acides et explosifs font parties intégrantes de la production. Ces substances doivent être manipulées avec soin. Ces précautions comprennent la surveillance affectée à la détection des pertes. Les opérateurs peuvent également minimiser le temps passé par leur personnel à proximité de ces substances en surveillant à distance leurs process. Enfin et surtout, les instruments de mesure doivent être conçus pour résister aux conditions extrêmes.

  • Surveillance des stocks

  • Télésurveillance

  • Sécurité fonctionnelle

Télésurveillance

Réduire le temps passé par le personnel dans des zones dangereuses n'interdit pas de surveiller vos process et réciproquement ©Endress+Hauser
Beaucoup de nos appareils se surveillent et se vérifient eux-mêmes grâce à la technologie d'auto-diagnostic Heartbeat ©Endress+Hauser

Comment atteindre le plus haut niveau de sécurité dans l'extraction minière

Les explosifs doivent faire l'objet d'une surveillance attentive

Surveillance des stocks

La surveillance des substances dangereuses telles que les produits chimiques, les explosifs ou les acides est une tâche exigeante, de leur production réelle à leur transfert en passant par leur stockage. Il ne suffit pas de faire appel à un paramètre unique comme le niveau du réservoir, vous devez en utiliser tout un ensemble, dont le débit, la pression et la température, pour détecter les pertes potentielles. Endress+Hauser dispose d'un portefeuille complet pour toutes ces tâches avec différentes technologies de mesure, ce qui minimise ainsi le risque d'incompatibilité des interfaces.

Améliorez votre sécurité en surveillant à distance vos process miniers

Télésurveillance

Réduire le temps passé par le personnel dans des zones dangereuses n'interdit pas de surveiller étroitement vos process et réciproquement. Des capteurs et une communication numériques vous permettent de commander à distance les paramètres les plus importants de votre production. Endress+Hauser propose diverses possibilités de communication numérique, des protocoles de communication tels que WirelessHart à notre propre solution IIoT Netilion. Et en plus, beaucoup de nos appareils se surveillent et se vérifient eux-mêmes grâce à la technologie d'auto-diagnostic Heartbeat.

Des instruments approuvés SIL (niveau d'intégrité de la sécurité) pour protéger votre personnel et vos biens

Sécurité fonctionnelle

Le niveau d'automation s'élève dans l'industrie minière. Mais pour que les process automatiques fonctionnent de façon fiable, vous avez besoin d'une instrumentation sur laquelle vous pouvez compter. Endress+Hauser propose la gamme la plus complète d'appareils approuvés SIL (niveau d'intégrité de la sécurité) pour toutes les tâches de mesure critiques. L'intégration d'appareils de terrain qui peuvent être utilisés dans des zones de systèmes instrumentés de sécurité (SIS) définis HAZOP est inclue dans la directive de sécurité de la norme CEI 61511. Nos appareils peuvent atteindre le niveau SlL 3.

Parcourez notre gamme de produits!

Avantages

Lorsqu'il s'agit de sécurité, vous devez avoir confiance - dans votre équipement, dans vos process et dans les partenaires avec qui vous travaillez. Endress+Hauser travaille avec le secteur minier depuis plus de 60 ans. Grâce à l'expérience que nous avons bâtie avec nos clients, nous avons développé un portefeuille d'appareils, produits et services dans les conditions exigeantes typiques de l'industrie minière.

  • 90 %

    de notre portefeuille d'instrumentation est numérique ou dispose de capacités numériques

  • SIL 3

    est le niveau de sécurité le plus élevé que nos appareils peuvent atteindre

  • ~1 600

    points de données d'actif, de process et de diagnostics disponibles