Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Transmetteur Valmet TS destiné à la mesure des teneurs en matières solides dans le traitement des eaux usées

Mesure fiable de la concentration en solides dans les boues de curage

La technologie à micro-ondes permet un traitement efficace des boues et réduit les coûts de matériel et d'exploitation

Une mesure en ligne fiable de la teneur en particules solides permet une commande optimale des process dans la chaîne de boues. Le capteur Valmet TS est monté directement dans la conduite et détermine, sur la base du temps de propagation de micro-ondes, la concentration de la matière sèche. Le principe de mesure est insensible aux variations telles que la couleur et la structure particulaire des boues, et permet une très grande gamme de mesure linéaire. Grâce à la précision de mesure élevée et à l'étalonnage simple, le capteur peut également être utilisé dans les boues mixtes.

Avantages

  • Effort de maintenance réduit

  • Maniement simple (étalonnage à point unique)

  • Insensible aux changements de couleur de la boue

  • Insensible aux variations de la structure floconneuse

  • Très grande gamme de mesure

Domaines d'application du Valmet TS

Le capteur est utilisé pour la surveillance et la commande au sein du circuit de boues complet et est adapté pour de nombreuses applications grâce à sa grande gamme de mesure. Ainsi, par exemple, l'épaississement de la boue digérée ou l'assèchement de la boue excédentaire peuvent être optimisés au moyen de la valeur mesurée. Le capteur permet également une commande de l'extraction de la boue dans la décantation primaire ou secondaire sur la base de la valeur mesurée. La mesure en ligne précise réduit les analyses en laboratoire nécessaires.

Genèse de la technologie

Depuis environ 20 ans, les capteurs de Valmet sont utilisés dans le génie des procédés industriels pour des applications exigeantes. Grâce à leur précision, ils ont notamment fait leurs preuves dans l'industrie de la cellulose et du papier. Les capteurs à micro-ondes ne sont pas influencés par les variations des conditions de process, comme par exemple par la modification de la qualité de la matière brute, de la cadence de production ou par les impuretés. Outre la technologie ultraprécise, les capteurs à micro-ondes n'exigent quasiment aucun entretien.

Valmet et Endress+Hauser

Endress+Hauser est le distributeur de la société finnoise Valmet pour la Suisse, dans le secteur des eaux usées – cela englobe la vente et les prestations de service concernant l'appareil Valmet TS.

Mise sur le marché de la 4e génération d'appareils en 2020

La nouvelle génération d'appareils comprend, entre autres, un concept de fonctionnement amélioré avec un écran couleur tactile, une électronique plus puissante et un nouveau type de capteur "Twin Blade" pour l'installation dans les grandes conduites. Les pièces de rechange pour les appareils de la troisième génération sont toujours disponibles.

Vous souhaitez en savoir plus sur le Valmet TS ? Écrivez-nous.

Téléchargements

    Gestion fiable de la matière sèche dans les eaux usées - Valmet TS

    Gestion fiable de la matière sèche dans les eaux usées - Valmet Total Solids Transmitter

    Operating instruction Valmet TS - 4th generation

    Operating instruction Valmet TS - 4th generation

    Valmet TS Bedienung 3Gen.pdf