Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Solutions de chimie analytique pour process en temps réel

Mesure automatisée des paramètres essentiels des process chimiques pour optimiser les performances de l'installation

Contrôlez et optimisez les process chimiques avec la chimie analytique de process (process analytical chemistry - PAC)

Les technologies de mesure laser telles que la spectroscopie Raman et la spectroscopie d'absorption par diode laser accordable (TDLAS) continuent de gagner du terrain sur les méthodes alternatives telles que la chromatographie gazeuse ou la spectrométrie de masse. Du fait de l'absence de pièces en mouvement et un besoin très réduit de prélèvement, les analyseurs de process utilisés sont faciles d'entretien et fournissent des résultats extrêmement précis en quelques secondes seulement. Cela permet un contrôle intelligent et en temps réel des process dont les conditions changent rapidement, sans exposer les opérateurs aux produits chimiques.

Chiffres clés

Jusqu'à 30 %

de réduction de temps pour les process en batchs

Détectez le point de virage de la réaction avec la spectroscopie Raman ©Endress+Hauser
Perspectives

Détection du point de virage de la réaction et contrôle cinétique

La polymérisation en émulsion produit une large gamme de matières polymériques, notamment des peintures, des colles et des caoutchoucs synthétiques. Ce type de réaction est obtenu au sein d'un environnement aqueux, où le monomère est maintenu dans une phase continue avec un agent tensio-actif ou un émulsifiant adapté. Un ou plusieurs monomères peuvent être utilisés, et le polymère ou copolymère qui en résulte est produit dans une suspension stable, sous forme de latex.

Notre expertise dans le domaine

Contrôle en temps réel des impuretés dans le gaz d'alimentation afin d'améliorer la qualité du produit ©Endress+Hauser
Perspectives

Contrôle en temps réel des impuretés des gaz

Les coûts engendrés par un arrêt de l'installation du fait d'un gaz hors normes peuvent être extrêmement élevés, notamment pour les process pétrochimiques.

Notre expertise dans le domaine

Les analyseurs TDLAS contrôlent la qualité des gaz d'alimentation en mesurant sélectivement les contaminants tels que l'humidité (H2O), le sulfure d'hydrogène (H2) et le dioxyde de carbone (CO2). Ces mesures aident à l'amélioration du contrôle des process, répondent aux spécifications des produits, évitent l'empoisonnement du catalyseur et réduisent le torchage. Les analyseurs fournissent des mesures fiables en quelques secondes, ce qui permet de réagir rapidement. Nous fournissons des solutions d'analyse complètes comprenant un système d'extraction et de conditionnement d'échantillons et des boîtiers d'analyseur adaptés.

Les analyseurs Raman peuvent identifier les bandes pour les groupes fonctionnels communs aux monomères de polymérisation ©Endress+Hauser
Perspectives

Surveillance en ligne des propriétés et de la qualité du produit

Les réactions de polymérisation sont souvent effectuées en mode semi-continu. Cela permet un contrôle minutieux de la composition du produit afin de créer des matériaux très performants avec des propriétés personnalisées très précises. Pendant la réaction, un contrôle strict des concentrations du réactif est nécessaire afin d'éviter des propriétés non désirées dans le produit final. Ajouter simplement les réactifs au rapport correct ne suffit pas.

Notre expertise dans le domaine

Nos

Avantages

La chimie analytique des process (PAC) est la clé pour le contrôle et l'optimisation des process chimiques. Avec la technologie analytique en ligne, p. ex. la spectroscopie TDLAS et Raman, vous bénéficiez d'une meilleure compréhension et d'un meilleur contrôle du process en temps réel. Faites passer votre installation chimique au niveau supérieur en augmentant le rendement et la qualité et en assurant un espace de travail aussi sûr que possible.

Chiffres clés

Plus de 25

ans de fonctionnement continu pour les analyseurs installés au départ

Chiffres clés

>2000

analyseurs de process Raman installés partout dans le monde

Chiffres clés

100+

brevets liés aux technologies Raman et holographique

L’essentiel

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nos solutions d'analyse fournissent une mesure rapide en temps réel des compositions chimiques avec peu de risques pour la sécurité et de faibles coûts opérationnels. Nous sommes spécialistes dans le développement de solutions d'analyse sur mesure permettant de surmonter les défis de chacun, y compris le design de sondes spécifiques au process, de platines d'analyse et d'abris d'analyseur.

  • Assistance complète de l'étude de faisabilité à la mise en service en passant par les contrats de maintenance, et assistance longue durée de modélisation chimiométrique
  • Les solutions de chimie analytique des process sont conçues pour répondre aux normes industrielles dans le monde entier
  • Réseau SAV et assistance dans le monde entier

Notes finale

Articles similaires

Discover more interesting articles