Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

SIL in der Praxis in Lörrach (DE)

360° - Workshop „Funktionale Sicherheit, Praxis, Normen und Richtlinien“

  • Date
    14.09.2017 - 14.09.2017
  • Langue proposée
    Allemand

Funktionale Sicherheit ist ein hochaktuelles Thema, dessen Vorschriften, Regeln und Normen immer wieder dem Stand der Technik angepasst werden. Für die Betreiber sicherheitsrelevanter Anlagen kann es zu einem buchstäblich „brandaktuellen“ Thema werden, wenn sie die Kriterien der „Funktionalen Sicherheit“ nach IEC 61508, IEC 61511, VDI/VDE 2180 infolge von Informationsdefiziten unzureichend berücksichtigen. Stichwort: gerichtsfeste Nachweispflicht, normenkonforme Umsetzung.
Kosten: 290.- € zzgl. MwSt

©Endress+Hauser