Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Fachtagung Wasser 2021

23. Lippuner Seminar am 18. November 2021 in der Messe Zürich

Die Fachtagung Wasser hat sich überregional und international etabliert und zunehmend an Bedeutung gewonnen. Aus dem Terminkalender der Schweizerischen Wasserbranche ist die Tagung heute nicht mehr wegzudenken. Renommierte Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis referieren zu aktuellen Themen. In einer Leistungsshow wird der Stand der Technik präsentiert.
Das erste Mal findet die Tagung zusammen mit der AQUA Suisse in der Messe Zürich statt. Endress+Hauser wird an der Aqua Suisse vor Ort sein und Ihnen in den Fachbereichen Mess- und Regeltechnik sowie Prozessautomatisierung für Auskünfte zur Verfügung stehen.