Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Solution de chargement innovante pour camions-citernes

De la planification au contrôle d'étalonnage

Au printemps 2015, l'équipement de mesure d'une nouvelle station de chargement pour camions constitue le point central de la demande de la société Rhytank AG. Le nouvel équipement basé une technologie ultramoderne doit garantir un fonctionnement sans failles du processus de chargement de fioul et de fioul éco sur la nouvelle voie de circulation.

Solution de chargement innovante pour camions-citernes

Avantages

  • Précision de mesure élevée, indépendante du produit, fournie par le Promass 84F

  • Mesure de densité en ligne du produit

  • Système de mesure Promass compact, sans pièces mécaniques mobiles

  • Déroulement parfait du projet, contrôle d'étalonnage inclus, conformément à la directive européenne sur les appareils de mesure MID/MI-005

Station de chargement

" Lors de phase de planification et d'étude de projet, nous avons été très bien conseillés par Endress+Hauser ."

Monsieur Hubert Himmelspach, Maintenance Project Manager
Rhytank AG

Les défis

Il s'agit de réaliser une installation complète innovante offrant une grande précision de mesure, permettant la détection des produits et garantissant un volume de maintenance réduit. Le calendrier de réalisation serré ainsi que la coordination des contrôles d'étalonnage et douaniers constituent des exigences supplémentaires. Dans cette perspective, la société Rhytank recherche un partenaire compétent, fiable et flexible. Rhytank fait confiance à Endress+Hauser en tant que fournisseur complet.

La solution d'Endress+Hauser

Le conseil et la planification sont la base de toute solution réussie. Dans le cadre d'un entretien détaillé et complet, Endress+Hauser clarifie en collaboration avec le client les questions concernant la protection antidéflagrante, l'homologation, l'emplacement de montage, la législation sur l'étalonnage ainsi que les dispositions en matière de réglementation douanière. Lors d'une visite de l'installation, l'emplacement de montage des différents composants est défini.
C'est ainsi qu'un concept de solution complet, accompagné d'une offre détaillée, est présenté très rapidement.

Lieferumfang

  • Ingénierie complète

  • Méthode d'évaluation de la conformité selon MI-005

  • Clarification avec le METAS et les autorités douanières

  • Accompagnement et coordination de la mise en service et de la marche d'essai

  • Accompagnement de la réception et autorisation donnée par l'administration douanière (coloration du fioul incluse)

  • Composants de mesure, mesure de débit Coriolis, mesures de pression et de température, contrôleur de chargement, vannes de régulation

  • Documentation projet : schémas électriques, instructions de montage et d'utilisation, agréments