Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Webinar-Aufzeichnung: iTHERM TrustSens

Temperaturmessung mit 0 % Aufwand

Ein Thermometer, das sich automatisiert selbst kalibriert.
Erfahren Sie In dieser Webinar-Aufzeichnung, wie der iTHERM TrustSens die hohen Anforderungen an eine Kalibrierung erfüllt und automatisch dokumentiert.

100% Compliance – 0% Aufwand

Egal ob FDA, GMP oder IFS - die Inline Qualitätskontrolle ist längst eine Anforderung in der Prozessautomation.
Der iTHERM TrustSens hebt sich durch eine vollautomatisierte Inline-Kalibrierung vor jedem Batch aus - ohne jeglichen Aufwand ab. Daraus resultiert eine maximale Produktsicherheit und Anlagenauslastung.